• Delta HPH Gen.2 Series UPS, Three Phase, 20/30/40 kVA
  • Ultron Seria HPH Gen2, trójfazowa UPS, 20/30/40 kVA

    Specyfikacja techniczna

    Model
     
    UPS
    HPH-20K / HPH-30K / HPH-40K
    Zasilacz UPS ze zintegrowanymi bateriami - baterie w zestawie
    HPH-20KB / HPH-30KB / HPH-40KB
    Zasilacz UPS ze zintegrowanymi bateriami - bez baterii w zestawie
    HPH-20KB-N / HPH-30KB-N / HPH-40KB-N
    Moc znamionowa
     
    ● HPH-20K/B/B-N
    20 kVA/kW
    ● HPH-30K/B/B-N
    30 kVA/kW
    ● HPH-40K/B/B-N
    40 kVA/kW
    Wejście
     
    Napięcie znamionowe
    220/380 V, 230/400 V, 240/415 V (3 fazy, 4 przewody + uziemienie)
    Zakres napięcia
    305–478 VAC (pełne obciążenie)
    THDi **
     
    ● HPH-20K/B/B-N
    ≤ 2,5%
    ● HPH-30K/B/B-N
    ≤ 2%
    ● HPH-40K/B/B-N
    ≤ 2%
    Współczynnik mocy
    > 0,99
    Zakres częstotliwości
    40–70 Hz
    Wyjście
     
    Napięcie
    220/380 V, 230/400 V, 240/415 V (3 fazy, 4 przewody + uziemienie)
    THDu
    ≤ 1,5%(obciążenie liniowe)
     
    ≤ 4% (obciążenie nieliniowe)
    Regulacja napięcia
    ± 1% (statyczna)
    Częstotliwość
    50/60 Hz
    Przeciążalność
    ≤ 105%: praca ciągła
     
    > 105–≤ 110%: 60 minut
     
    > 110–≤ 125%: 10 minut
     
    > 125–≤ 150%: 1 minuta
     
    > 150%: 1 sekunda
    Wyświetlacz
    5-calowy, kolorowy wyświetlacz dotykowy
    Interfejsy komunikacyjne
     
    Standard
    Złącze pomiaru temperatury baterii – 1 szt., cyfrowe wyjścia sygnałowe – 4 szt., cyfrowe wejścia sygnałowe – 2 szt., port równoległy – 2 szt., port USB – 1 szt., port RS232 – 1 szt., port REPO – 1 szt., złącze Mini – 2 szt.
    Zgodność
     
    Bezpieczeństwo
    CE, RCM (IEC62040-1, IEC62040-2 Klasa C2)
    Sprawność
     
    Tryb AC-AC
    > 96%
    Tryb ECO
    99%
    Bateria
     
    Napięcie znamionowe
    ± 240 V DC (domyślnie, konfigurowalne ± 180 V DC – ± 276 V DC)
    Napięcie ładowania
    ± 272 V DC (regulowane w zakresie od 204 V do 312 V)
    Maksymalny prąd ładowania wbudowanej ładowarki
    15 A
    Czas podtrzymania ***
     
    ● HPH-20K/B/B-N
    20 minut
    ● HPH-30K/B/B-N
    14 minut
    ● HPH-40K/B/B-N
    9,5 minuty
    Warunki eksploatacji
     
    Temperatura pracy
    0–40℃
    Wilgotność względna
    0–95% (bez kondensacji)
    Poziom hałasu (w odległości 1 metra)
     
    ● HPH-20K/B/B-N
    < 50 dB
    ● HPH-30K/B/B-N
    < 56 dB
    ● HPH-40K/B/B-N
    < 56 dB
    Stopień ochrony
    IP20 (Standard)
     
    IP42 (opcja dla modelu z wydłużonym czasem podtrzymania)
    Inne
     
    Praca równoległa
    Do 4 jednostek
    Uruchamianie z baterii
    Tak
    Dane fizyczne
     
    Wymiary (sz. x gł. x wys.)
    240 x 630 x 650 mm
    Waga
     
    ● HPH-20K
    44 kg
    ● HPH-30K/40K
    50 kg
    Dane fizyczne (HPH-B/B-N)
     
    Wymiary (sz. x gł. x wys.)
    410 x 780 x 1200 mm
    Waga (B: z bateriami)
     
    ● HPH-20KB
    334 kg
    ● HPH-30KB
    340 kg
    ● HPH-40KB
    340 kg
    Waga (B-N: bez baterii)
     
    ● HPH-20KB-N
    94 kg
    ● HPH-30KB-N
    100 kg
    ● HPH-40KB-N
    100 kg
    * HPH-B: model z zintegrowaną baterią znajdującą się wewnątrz zasilacza UPS.
    * HPH-B-N: model z miejscem do instalacji baterii wewnątrz zasilacza UPS.
    ** Dla zakłóceń harmonicznych na wejściu poniżej 1%.
    *** Dla obciążenia 70% z wewnętrznymi łańcuchami baterii.

    Specyfikacja techniczna może ulec zmianie w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia.

     

    Wyposażenie dodatkowe

    • Przewód kompensujący temperaturę baterii
    • Filtr przeciwpyłowy
    • Zestaw zapewniający stopień ochrony IP42 dla modeli o długim czasie podtrzymania
    • Karty komunikacyjne: SNMP IPv6, ModBus, Relay I/O