• Delta HPH Gen.2 Series UPS, Three Phase, 20/30/40 kVA
  • Ultron Seria HPH Gen2, trójfazowa UPS, 20/30/40 kVA

    Cechy

    Niewielkie rozmiary ułatwiają instalację i konserwację
    Wbudowane kółka samonastawne pozwalają na łatwe przemieszczanie, instalację oraz konserwację
    Wbudowane rozłączniki wejścia zasilania toru prostownika i obejścia (bypass), wyjścia zasilania wraz z rozłącznikiem bypassu serwisowego
    Kompaktowa budowa i małe zapotrzebowanie na powierzchnię instalacyjną (40 kW na 0,15 m²) redukuje zapotrzebowanie na miejsce
    Niski koszt całkowitego posiadania (TCO)
    Szeroki zakres obsługiwanej ilości baterii (od 30 do 46 szt.) pozwala na stosowanie optymalnej ilości baterii dla oczekiwanego czasu podtrzymania
    Wysoka sprawność urządzenia w trybie podwójnej konwersji (AC-AC): ponad 96% oraz do 99% w trybie ECO, zapewnia znaczącą oszczędność energii elektrycznej
    Niski poziom wejściowych zniekształceń harmonicznych (THDi < 2%) gwarantuje kompatybilność z szerokim zakresem parametrów zasilania bez konieczności stosowania dodatkowych filtrów lub przewymiarowania generatora
    Łatwość zarządzania i elastyczność
    Intuicyjny, prosty w obsłudze 5 calowy kolorowy panel dotykowy
    Opcjonalne karty SNMP IPv6 i Modbus umożliwiają zdalne monitorowanie
    Wbudowana ładowarka 15A daje możliwość stosowania w systemach wymagających długiego czasu podtrzymania
    Opcjonalne doposażenie zasilacza UPS zapewniające stopień ochrony IP42 umożliwia instalację w trudnych warunkach środowiskowych
    Dostęp konserwacyjny od przodu zasilacza oraz łatwa wymiana baterii (w modelach z wbudowaną baterią)