• Zasilacze awaryjne UPS firmy Delta - Rodzina Modulon
  • Seria DPH, trójfazowa, 20–80/ 50–200 kVA (FR)

    Specyfikacja techniczna

    Model
    DPH-80K-FR / DPH-200K-FR
    Moc znamionowa
     
    ● DPH-80K-FR
    20/ 40/ 60/ 80 kVA
     
    20/ 40/ 60/ 80 kW
     
    Obudowa: 80 kW
    ● DPH-200K-FR
    50/ 100/ 150/ 200/ 200 + 50 (redundancja) kVA
     
    50/ 100/ 150/ 200/ 200 + 50 (redundancja) kW
     
    Obudowa: 200 kW
    Praca równoległa
    do 8 jednostek
    Wejście
     
    Napięcie znamionowe
    380/400/415 V AC, 3 fazy, 4 przewody + uziemienie ochronne
    Zakres napięcia
    176 – 276/ 305 – 477 V AC (pełne obciążenie)
     
    132 – 176/ 229 – 305 V AC (70% obciążenia)
    Częstotliwość
    40 – 70 Hz
    THDi
    < 3 %
    Współczynnik mocy
    > 0,99 (pełne obciążenie)
    Wyjście
     
    Napięcie znamionowe
    380/400/415 V AC, 3 fazy, 4 przewody + uziemienie ochronne
    Regulacja napięcia
    ± 1% (statyczna)
    Częstotliwość
    50/60 ± 0,05 Hz
    THDu
    ≤ 1% (obciążenie liniowe), ≤ 4% (obciążenie nieliniowe)(1)
    Współczynnik mocy
    1,0
    Przeciążalność
    ≤ 125%: 10 minut
     
    ≤ 150%: 1 minuta
     
    > 150%: 1 sekunda
    Współczynnik szczytu
    3:1
    Sprawność
     
    Tryb online
    Do 96,5%
    Tryb Eco
    Do 99%
    Baterie
     
    Typ baterii
    Szczelne baterie kwasowo-ołowiowe (VRLA) / litowo-jonowe (Li-ion)
    Napięcie znamionowe
    ±240 V DC
    Liczba sztuk
     
    ● DPH-80K-FR
    40 szt.
    ● DPH-200K-FR
    30(2)–46 szt. (konfigurowalna)
    Maksymalny prąd ładowania
     
    ● DPH-80K-FR
    32 A
    ● DPH-200K-FR
    75 A
    Zintegrowana bateria
     
    ● DPH-80K-FR
    do 5 łańcuchów (opcja)
    ● DPH-200K-FR
    nie dotyczy
    Zewnętrzna szafa/stojak z bateriami (opcja)
    Możliwość równoległego podłączenia do 4 szaf(3)
    Interfejsy Komunikacyjne
     
    Wyświetlacz
    10-calowy, kolorowy wyświetlacz dotykowy
    Złącza
    Modbus (RS485), REPO (złącze do zdalnego wyłączania awaryjnego), złącze EMS/konsoli (RJ45), złącze BMS (RS485), port Ethernet – 1 szt., wejściowe złącza bezpotencjałowe – 4 szt., wyjściowe złącza bezpotencjałowe – 6 szt., złącze czujnika temperatury baterii zewnętrznej – 4 szt., złącza bezpotencjałowe stanu zewnętrznego wyłącznika – 4 szt.
    Protokoły
    SNMP, Modbus RTU, Modbus TCP/IP, HTTP(S), SNTP, SMTP, Syslog, BOOTP, DHCP
    Dane Fizyczne
     
    Wymiary (szer. x gł. x wys.)
    600 x 1109 x 2000 mm
    Waga netto
     
    - zasilacz UPS
     
    ● DPH-80K-FR
    269 kg
    ● DPH-200K-FR
    275 kg
    - moduł mocy
     
    ● DPH-80K-FR
    18 kg
    ● DPH-200K-FR
    36,9 kg
    - moduł baterii(3)
    32,6 kg
    Warunki Eksploatacji
     
    Temperatura pracy
    0 °C do +40 °C
    Wilgotność
    0 – 95% (bez kondensacji)
    Wysokość pracy
    0 – 1000 m
    Temperatura przechowywania
    -20 °C do +70 °C
    Stopień ochrony
    IP20
    Zgodność
     
    Bezpieczeństwo
    CE, BSMI, RCM
    Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
    IEC 62040-2
    Wydajność
    IEC 62040-3
    Zrównoważony rozwój
    RoHS, REACH
    Główne Cechy
     
    Test obciążeniowy bez stosowania zewnętrznych obciążeń
    Standard
    Zimny rozruch
    Standard
    Konwersja częstotliwości
    Standard
    Przewidywanie awarii
    Standard
    Integracja z oprogramowaniem do zarządzania bateriami (BMS) firmy Delta
    Standard
    (1) Przy spełnieniu określonych warunków
    (2) w przypadku korzystania z 30 – 34 szt. konieczne obniżenie wartości znamionowych
    (3) do 10 łańcuchów baterii w jednej szafie, każdy łańcuch składający się z 4 modułów – 40 sztuk baterii kwasowo-ołowiowych 12 V 9 Ah

    Specyfikacja techniczna może ulec zmianie w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia.