• Zasilacze awaryjne UPS firmy Delta - Rodzina Modulon
  • Seria DPH, trójfazowa, 20–80/ 50–200 kVA (FR)

    Cechy

    Niski całkowity koszt posiadania (TCO)
    Wysoka sprawność urządzenia (aż do 96,5%) w trybie podwójnej konwersji (AC-AC) oraz do 99% w trybie ECO zapewnia znaczącą oszczędność energii elektrycznej.
    Agregacja modułów mocy pozwala osiągnąć najwyższy poziom optymalizacji sprawności systemu UPS.
    Najwyższa w klasie gęstość mocy: 50 kW w module o wysokości 3U (20 kW w module o wysokości 2U) zapewnia optymalne wykorzystanie przestrzeni.
    Możliwość przeprowadzania testów pełnego obciążenia oraz pełnego testu baterii. Brak wymogu stosowania zewnętrznych obciążeń i przeprowadzania pracochłonnych procedur oznacza niższe koszty użytkowania.
    Maksymalny czas dostępności
    Redundancja krytycznych elementów i dwie niezależne magistrale CAN maksymalizują dostępność systemu oraz eliminują powstawanie pojedynczego punktu awarii.
    Samoczynna synchronizacja modułów mocy i modułów sterujących zapobiega przestojom związanym z awarią modułów sterowania.
    W pełni modułowa konstrukcja oraz moduły łącznika elektronicznego (STS), moduły mocy oraz moduły sterujące z możliwością wymiany bez przerywania pracy (hot-swappable) zapewniają minimalizację średniego czasu naprawy (MTTR).
    Zintegrowany ręczny bypass serwisowy pozwala na zerowy czas przestojów podczas czynności konserwacyjnych.
    Ostrzeganie o bliskim końcu czasu pracy kluczowych komponentów zmniejsza ryzyko przestojów (opcja).
    Łatwość zarządzania
    Możliwość dopasowania wielkości urządzenia do aktualnych potrzeb oraz rozbudowy wraz ze wzrostem zapotrzebowania na moc.
    Kolorowy, 10-calowy wyświetlacz dotykowy zapewnia prostotę obsługi zasilacza.
    Wyświetlacz LCD pozwala na łatwy dostęp do informacji o stanie zasilacza, wbudowanej baterii oraz środowiska pracy.
    Wbudowany port USB zapewnia dostęp do dziennika zawierającego informacje o ponad 10 000 zdarzeniach.