• Zasilacze awaryjne UPS firmy Delta - Rodzina Modulon
  • Seria DPH, trójfazowa, 20– 80/120 kVA

    Cechy

    Wyjątkowa sprawność
    Wysoka sprawność konwersji AC-AC powyżej 96% oraz do 99% w trybie ECO przyczynia się do znacznych oszczędności energii elektrycznej
    Tryb pracy Green i funkcja agregacji obciążenia pozwalają na optymalizację sprawności systemu
    Wiodąca w branży technologia zasilania oferuje do 120 kW, co przy wymiarach podstawy zasilacza wynoszących 600 x 850 mm i możliwości okablowania od góry lub od dołu bez konieczności stosowania dodatkowych szaf, pozwala na lepsze, w porównaniu z innymi urządzeniami, wykorzystanie przestrzeni
    Najwyższa dostępność
    W pełni modułowa budowa i możliwość wymiany kluczowych modułów bez przerywania pracy (hot swap) gwarantuje bliski zeru średni czas naprawy (MTTR) i brak przestojów
    Redundancja elementów i podwójna szyna CAN maksymalizują dostępność systemu i pozwala uniknąć pojedynczego punktu podatności na awarię
    Proaktywne wykrywanie starzenia się kluczowych podzespołów zasilacza UPS gwarantuje wysoką niezawodność
    Łatwość zarządzania
    Przyjazny dla użytkownika, kolorowy, 10 calowy wyświetlacz LCD z panelem dotykowym umożliwia łatwe zarządzanie zasilaczem UPS
    Informacje dotyczące otoczenia, takie jak temperatura, wilgotność itp. mogą zostać zintegrowane z zasilaczem UPS w celu ich łatwego monitorowania z poziomu wyświetlacza LCD zasilacza
    Wyposażenie zasilacza UPS w system monitorowania baterii firmy Delta umożliwia łatwe monitorowanie parametrów baterii z poziomu wyświetlacza LCD zasilacza