• Zasilacze awaryjne UPS firmy Delta - Rodzina Modulon
  • Seria DPH, trójfazowa, 20– 80/120 kVA

    Specyfikacja techniczna

    Model
    DPH-80K / DPH-120K
    Moc znamionowa
     
    ● DPH-80K
    20, 40, 60, 80 kVA/kW
     
    Moduł mocy 20 kW : do 4 jednostek
    ● DPH-120K
    20, 40, 60, 80, 100, 120 kVA/kW
     
    Moduł mocy 20 kW : do 6 jednostek
    Wejście
     
    Napięcie znamionowe
    220/380 V, 230/400 V, 240/415 V (3 fazy, 4 przewody + uziemienie)
    Zakres napięcia
    305–478 V AC (pełne obciążenie)
    THDi
    ≤ 2% *
    Współczynnik mocy
    > 0,99
    Zakres częstotliwości
    40~70 Hz
    Wyjście
     
    Napięcie
    220/380 V, 230/400 V, 240/415 V (3 fazy, 4 przewody + uziemienie)
    THDu
    ≤ 1% (obciążenie liniowe)
     
    ≤ 4% (obciążenie nieliniowe)
    Regulacja napięcia
    ± 1% (statyczna)
    Częstotliwość
    50/60 Hz
    Przeciążalność
    ≤ 125% : 10 minut
     
    ≤ 150% : 1 minuta
     
    >150%: 1 sekunda
    Wyświetlacz
    10 calowy kolorowy ekran dotykowy
    Interfejsy komunikacyjne
     
    Standard
    port równoległy – 2 szt., Port USB (typ A – 2 szt., typ B – 1 szt.), port RS232 – 1 szt., port Modbus – 1 szt., port BMS (RJ45) – 1 szt., port sieciowy Ethernet – 1 szt., złącze SNMP – 1 szt., port REPO – 1 szt. złącze pomiaru temperatury baterii – 4 szt., złącze wykrywania stanu zewnętrznego rozłącznika – 4 szt., cyfrowe wyjścia sygnałowe – 6 szt., cyfrowe wejścia sygnałowe – 4 szt.
    Zgodność
     
    Bezpieczeństwo
    CE
    Sprawność
     
    AC-AC
    > 96%
    Tryb ECO
    99%
    Bateria
     
    Napięcie znamionowe
    ± 240 V DC (domyślnie, konfigurowalne ± 180 V DC – ± 276 V DC)
    Napięcie ładowania
    ± 272 V DC (regulowane w zakresie od 204 V do 312 V)
    Ochrona przed głębokim rozładowaniem
    Tak
    Warunki eksploatacji
     
    Temperatura pracy
    0–40℃
    Wilgotność względna
    95% (bez kondensacji)
    Stopień ochrony
    IP20
    Inne
     
    Redundancja równoległa i rozbudowa
    Redundancja na poziomie modułów i systemu
    Uruchamianie z baterii
    Tak
    Dane fizyczne
     
    Wymiary (sz. x gł. x wys.)
    600 x 850 x 1445 mm
    Waga: System UPS (bez modułów mocy)
     
    ● DPH-80K
    150 kg
    ● DPH-120K162 kg
     
    Waga: Moduł mocy 20 kW (opcja)
    18 kg
    * Gdy całkowite zniekształcenie harmoniczne napięcia wejściowego jest mniejsze niż 1%

    Specyfikacja techniczna może ulec zmianie w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia.