LISTA PRODUKTÓW

  • Delta UPS - Seria RT, jednofazowa, 1/2/3 kVA
  • Seria RT, jednofazowa, 1/2/3 kVA

    Specyfikacja techniczna

    Model
    RT-1K / RT-2K / RT-3K
    Moc znamionowa
     
    ● RT-1K
    1kVA / 0,9KW
    ● RT-2K
    2kVA / 1,8KW
    ● RT-3K
    3kVA / 2,7KW
    Wejście
     
    Napięcie znamionowe
    200*/208*/220/230/240 V AC
    Zakres napięcia
    175~280 V AC (pełne obciążenie)
     
    120~175 V AC (obciążenie 7 0 ~ 100%)
    Częstotliwość
    40~70 Hz
    Współczynnik mocy
    > 0,99 (pełne obciążenie)
    THDi
    <5%
    Wyjście
     
    Współczynnik mocy
    0,9
    Napięcie
    200*/208*/220/230/240 V AC
    Regulacja napięcia
    ± 1% (obciążenie liniowe)
    Częstotliwość
    50/60 Hz ± 0,05 Hz
    THDu
    < 2% (obciążenie liniowe)
    Przeciążalność
    < 105%: praca ciągła
     
    105%~125%: 1 minuta
     
    125%~150%: 15 sekund
    Gniazda wyjściowe
     
    ● RT-1K
    IEC C13 x 6
    ● RT-2K/3K
    IEC C13 x 6, IEC C19 x 1
    Sprawność
     
    AC-AC
     
    ● RT-1K
    90%
    ● RT-2K/3K
    do 94%
    Tryb ECO
     
    ● RT-1K
    96%
    ● RT-2K/3K
    do 97%
    Baterie
     
    Napięcie znamionowe
     
    ● RT-1K
    24 V DC
    ● RT-2K
    48 V DC
    ● RT-3K
    72 V DC
    Typowy czas podtrzymania**
     
    ● RT-1K
    6,5 minuty
    ● RT-2K/3K
    7,5 minuty
    Prąd ładowania
     
    ● RT-1K
    1,5 A
    ● RT-2K/3K
    2 A
    Czas ładowania
    3 godziny do 90%
    Poziom hałasu
     
    ● RT-1K
    < 40 dB
    ● RT-2K
    < 43 dB
    ● RT-3K
    < 46 dB
    Wyświetlacz
    Wyświetlacz LCD i diody LED
    Interfejsy komunikacyjne
    Złącze SMART x 1, port RS-232 x 1, port USB x 1, port REPO (zdalny wyłącznik awaryjny) x 1
    Zgodność
    EN 62040-1, CE, TISI, RCM, EAC
    Wymiary (sz. x gł. x wys.)
     
    UPS
     
    ● RT-1K
    440 x 335 x 89 mm
    ● RT-2K
    440 x 432 x 89 mm
    ● RT-3K
    440 x 610 x 89 mm
    Moduł bateryjny
     
    ● RT-1K
    440 x 335 x 89 mm
    ● RT-2K
    440 x 432 x 89 mm
    ● RT-3K
    440 x 610 x 89 mm
    Waga
     
    UPS
     
    ● RT-1K
    12 kg
    ● RT-2K
    18 kg
    ● RT-3K
    28 kg
    Moduł bateryjny
     
    ● RT-1k
    15 kg
    ● RT-2K
    27 kg
    ● RT-3K
    44 kg
    Warunki eksploatacji
     
    Temperatura pracy
    0~50°C ***
    Wilgotność względna
    5~95% (bez kondensacji)
    * Po obniżeniu parametrów zasilacza UPS do 90% jego mocy.
    ** Gdy łączne obciążenie osiągnie 75%.
    *** 40 ~ 50°C po obniżeniu parametrów zasilacza UPS do 80% jego mocy.

    Wszystkie dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

     

    Tabela rozładownia

    Moc UPS Bateria wewnętrzna Zewnętrzny moduł bateryjny Ilość Czas podtrzymania dla różnego obciążenia (min)
    25% 50% 75% 100%
    1 kVA tak 0 27.0 11.2 6.2 3.8
    1 100.0 48.2 29.8 20.2
    2 174.3 87.1 55.7 39.1
    3 248.7 126.4 82.2 58.6
    2 kVA tak 0 27.9 11.4 6.3 3.9
    1 102.9 48.8 30.1 20.6
    2 179.1 88.1 56.3 39.9
    3 255.4 127.8 82.9 59.7
    3 kVA tak 0 33.1 14.2 7.9 5.1
    1 119.2 58.4 36.3 25.2
    2 206.3 104.4 66.9 47.8
    3 293.6 150.6 97.9 70.9