LISTA PRODUKTÓW

  • Delta UPS - Seria RT, jednofazowa, 1/2/3 kVA
  • Seria RT, jednofazowa, 1/2/3 kVA

    Cechy

    Dostępność
    Układ podwójnej konwersji napięcia i zerowy czas przełączania zapewniają wysoką niezawodność,
    Niezawodny DSP nadzorujący pracę urządzenia,
    Możliwość uruchomienia z baterii przy braku zasilania zewnętrznego,
    Automatyczne wykrywanie awarii wentylatorów,
    Możliwość wymiany baterii w trakcie pracy zapewnia ciągłość działania,
    Opcjonalny zewnętrzny moduł bateryjny umożliwia skalowanie systemu i zwiększenie czasu podtrzymania zasilania,
    Zakres temperatury pracy do 50°C zapewnia ciągłość działania odbiorów gwarantowanych,
    Ekologia i niski całkowity koszt posiadania (TCO)
    Wysoki współczynnik mocy wyjściowej (0,9) zapewnia więcej energii dla zasilania odbiorów gwarantowanych.
    Wysoki współczynnik mocy wejściowej (pf > 0,99) i niski poziom THDi (< 5%) zmniejszają koszty,
    Sprawność konwersji AC-AC do 94% oraz sprawność na poziomie 97% w trybie ECO przyczyniają się do oszczędności energii,
    Szeroki zakres napięcia wejściowego oraz inteligentne zarządzanie wydłużają czas życia baterii,
    Inteligentne zarządzanie bateriami zwiększa ich żywotność i wydajność,
    Regulacja prędkości obrotowej wentylatorów uzależniona od obciążenia maksymalizuje sprawność i zmniejsza poziom hałasu.
    Elastyczność
    Programowalne gniazda wyjściowe umożliwiają odłączenie mniej ważnych odbiorników i zachowanie energii dla odbiorów gwarantowanych,
    Możliwość stosowania jako jednostki wolnostojącej lub w szafie typu rack jako jednostki o wysokości 2U,
    Wyjątkowy interfejs użytkownika wykorzystujący obrotowy wyświetlacz LCD,
    Inteligentne oprogramowanie do zarządzania podłączane za pośrednictwem portu RS232 lub USB.