• Seria RT Pro, jednofazowa UPS, 1/2/3 kVA

    Specyfikacja techniczna

    Model
    RT Pro-1K / RT Pro-2K / RT Pro-3K
    Topologia
    tryb online/podwójnej konwersji
    Moc znamionowa
     
    ● RT Pro-1K
    1 kVA / 1 kW
    ● RT Pro-2K
    2 kVA / 2 kW
    ● RT Pro-3K
    3 kVA / 3 kW
    Wejście
     
    Napięcie znamionowe
    200/208/220/230/240 V AC, 1 faza, 2 przewody + uziemienie ochronne
    Zakres napięcia
    175–280 V AC (pełne obciążenie), 120–175 V AC (70 do 100% wartości znamionowej)(1)
    Zakres częstotliwości
    40 – 70 Hz
    Współczynnik mocy
    0,99 (pełne obciążenie)
    Gniazdo wejściowe
     
    ● RT Pro-1K
    IEC C14
    ● RT Pro-2K/3K
    IEC C20
    Wyjście
     
    Napięcie znamionowe
    200(2)/208(2)/220/230/240 V AC, 1 faza, 2 przewody + uziemienie ochronne
    Regulacja napięcia
    <3% (obciążenie liniowe)
    Częstotliwość
    50/60 ± 0,05 Hz
    THDu
    ≤ 2% (obciążenie liniowe)
    Współczynnik mocy
    1
    Gniazda wyjściowe
     
    ● RT Pro-1K
    IEC C13 – 2 szt., 2 programowalne grupy po 2 gniazda IEC C13
    ● RT Pro-2K/3K
    IEC C13 – 2 szt., IEC C19 – 1 szt., 2 programowalne grupy po 2 gniazda IEC C13
    Przeciążalność
    < 105%: praca ciągła, 105 – 125%: 1 minuta ± 5 sekund, 126 – 150%: 15 ± 3 sekundy, 151 – 155%: 0,1 sekundy
    Współczynnik szczytu
    3:1
    Sprawność
     
    Tryb online
     
    ● RT Pro-1K
    93,5%
    ● RT Pro-2K
    94%
    ● RT Pro-3K
    94,3%
    Tryb ECO
    99%
    Baterie
     
    Typ baterii
    szczelne baterie kwasowo-ołowiowe (VRLA)
    Napięcie znamionowe
     
    ● RT Pro-1K
    24 V DC
    ● RT Pro-2K
    48 V DC
    ● RT Pro-3K
    72 V DC
    Liczba sztuk
     
    ● RT Pro-1K
    2 szt.
    ● RT Pro-2K
    4 szt.
    ● RT Pro-3K
    6 szt.
    Czasy pracy: obciążenie 100%
     
    ● RT Pro-1K
    2,4 minuty
    ● RT Pro-2K
    2,5 minuty
    ● RT Pro-3K
    2,7 minuty
    Czasy pracy: obciążenie 70%
     
    ● RT Pro-1K
    4,6 minuty
    ● RT Pro-2K
    4,9 minuty
    ● RT Pro-3K
    5,2 minuty
    Prąd ładowania
    do 2,5 A
    Interfejsy Komunikacyjne
     
    Wyświetlacz
    ekran LCD i diody LED
    Złącza
    USB, RS-232, REPO (złącze do zdalnego wyłączania awayjnego), złącze mini, wejściowe złącza bezpotencjałowe – 1 szt., wyjściowe złącza bezpotencjałowe – 3 szt.
    REPO (złącze do zdalnego wyłączania awayjnego)
    tak
    Dane Fizyczne
     
    Wymiary (szer. x gł. x wys.)
     
    ● RT Pro-1K
    440 x 335 x 88 mm
    ● RT Pro-2K
    440 x 430 x 88 mm
    ● RT Pro-3K
    440 x 565 x 88 mm
    Waga netto
     
    ● RT Pro-1K
    11,7 kg
    ● RT Pro-2K
    21 kg
    ● RT Pro-3K
    28 kg
    Wymiary opakowania (szer. x gł. x wys.)
     
    ● RT Pro-1K
    484 x 579 x 220 mm
    ● RT Pro-2K
    594 x 508 x 220 mm
    ● RT Pro-3K
    605 x 1005 x 220 mm
    Waga opakowania
     
    ● RT Pro-1K
    18 kg
    ● RT Pro-2K
    28,8 kg
    ● RT Pro-3K
    38 kg
    Warunki Eksploatacji
     
    Temperatura pracy
    0 do +55 °C(3)
    Wilgotność
    5 – 95% (bez kondensacji)
    Poziom hałasu(4)
    < 40 dBA
    Wysokość pracy
    0 – 3000 m (obniżenie mocy znamionowej o 1% na każde 100 m przy pracy na wysokości od 1000 do 3000 m)
    Stopień ochrony
    IP20
    Zgodność
     
    Bezpieczeństwo
    CE, UL, cUL, RCM, UKCA
    Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
    IEC 62040-2
    Zrównoważony rozwój
    RoHS, REACH
    (1) 200/208 V AC: 160–280 V AC (pełne obciążenie); 120–160 V AC (70 do 100% wartości znamionowej)
    (2) moc znamionowa obniżona do 90%
    (3) 40 do 50 °C moc znamionowa obniżona do 90%; 50 do 55 °C moc znamionowa obniżona do 75%
    (4) w trybie pracy ECO mierzona z przodu w odległości 1 metra

    Specyfikacja techniczna może ulec zmianie w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia.