• Seria RT Pro, jednofazowa UPS, 1/2/3 kVA

    Cechy

    Duża moc z małego urządzenia
    Jednostkowy współczynnik mocy (kVA=kW) maksymalizuje dostępną moc
    Najwyższa w klasie sprawność urządzenia - aż do 94,3% w trybie podwójnej konwersji (AC-AC) oraz do 99% w trybie ECO zapewnia znaczącą oszczędność energii elektrycznej
    Zwiększony czas eksploatacji baterii dzięki szerokiemu zakresowi napięcia wejściowego (120-280 V) oraz trójstopniowemu mechanizmowi ładowana baterii
    Wyjątkowa elastyczność
    Dwie programowalne grupy wyjść umożliwiają selektywne odłączanie urządzeń, zapewniając dłuższy czas zasilania najbardziej krytycznych odbiorów gwarantowanych
    Łatwa skalowalność czasu podtrzymania dzięki możliwości podłączenia opcjonalnego, zewnętrznego modułu bateryjnego
    REPO (złącze do zdalnego wyłączania awayjnego) i ROO (zdalny wyłącznik wyjścia) umożliwiają wyłączanie i ponowne uruchamianie podłączonych urządzeń
    Wbudowane, konfigurowalne złącza bezpotencjałowe
    Możliwość stosowania jako jednostki wolnostojącej lub w szafie typu rack dzięki obrotowemu ekranowi LCD
    Łatwość zarządzania
    Certyfikaty CE i UL umożliwiają globalne stosowanie tych samych modeli, co ułatwia zarządzanie w wielu lokalizacjach
    Ekran LCD i intuicyjny interfejs użytkownika umożliwiają łatwe monitorowanie i konfigurację
    Inteligentne oprogramowanie do zarządzania podłączane za pośrednictwem portu RS232, USB lub złącza mini umożliwia zdalne monitorowanie i konfigurację