• Seria RT Gen3, jednofazowa UPS, 1/2/3 kVA

    Specyfikacja techniczna

    Model
    RT-1K / RT-2K / RT-3K
    Topologia
    Tryb on-line/podwójnej konwersji
    Moc znamionowa
     
    ● RT-1K
    1 kVA / 0,9 kW
    ● RT-2K
    2 kVA / 1,8 kW
    ● RT-3K
    3 kVA / 2,7 kW
    Wejście
     
    Napięcie znamionowe
    208(1)/ 220/ 230/ 240 V AC, 1P2W+PE
    Zakres napięcia
    180 – 280 V AC (pełne obciążenie), 120 – 300 V AC (obciążenie 50%)
    Częstotliwość
    40 – 70 Hz
    Współczynnik mocy
    ≥ 0,99 (pełne obciążenie)
    Złącza
     
    ● RT-1/2K
    IEC C14
    ● RT-3K
    IEC C20
    Wyjście
     
    Napięcie znamionowe
    208(1)/ 220/ 230/ 240 V AC, 1P2W+PE
    Regulacja napięcia
    ±1%
    Częstotliwość
    50/60 Hz ± 0,5%
    THDu
    < 3% (obciążenie liniowe)
    Współczynnik mocy
    0,9
    Złącza
     
    ● RT-1K
    IEC C13 – 4 szt.
    ● RT-2/3K
    IEC C13 – 4 szt. C19 – 1 szt.
    Przeciążalność
    < 105-110%: 10 minut, 110-130%: 30 sekund, 130-150%: 3 sekund
    Współczynnik szczytu
    3:1
    Sprawność
     
    Tryb online
     
    ● RT-1/2K
    88%
    ● RT-3K
    90%
    Tryb ECO
     
    ● RT-1K
    93%
    ● RT-2K
    94%
    ● RT-3K
    95%
    Baterie - Model standardowy
     
    Typ baterii
    Szczelne baterie kwasowo-ołowiowe (VRLA), baterie wewnętrzne
    Napięcie znamionowe
     
    ● RT-1K
    24 V DC
    ● RT-2K
    48 V DC
    ● RT-3K
    72 V DC
    Liczba sztuk
     
    ● RT-1K
    2 szt.
    ● RT-2K
    4 szt.
    ● RT-3K
    6 szt.
    Czas ładowania
    4 godziny do poziomu 90%
    Prąd ładowania
    1 A
    Baterie - Model o wydłużonym czasie podtrzymania
     
    Typ baterii
    Szczelne baterie kwasowo-ołowiowe (VRLA), zewnętrzne moduły bateryjne
    Napięcie znamionowe
     
    ● RT-1K
    36 V DC
    ● RT-2/3K
    72 V DC
    Liczba sztuk
     
    ● RT-1K
    3 szt.
    ● RT-2/3K
    6 szt.
    Praca równoległa
    Do 4 zewnętrznych modułów bateryjnych
    Prąd ładowania
    1/ 2/ 4/ 6 A (konfigurowalny)
    Interfejsy Komunikacyjne
     
    Wyświetlacz
    Ekran LCD z diodami LED
    Złącza
    USB, RS-232, złącze Mini (obsługa kart Mini SNMP, Mini Modbus i karty Mini przekaźników wej./wyj.)
    Dane Fizyczne
     
    Wymiary (sz. x gł. x wys.)
     
    ● RT-1K
    438 x 310 x 86 mm
    ● RT-2K
    438 x 410 x 86 mm
    ● RT-3K
    Model standardowy: 438 x 630 x 86 mm
     
    Model o wydłużonym czasie podtrzymania: 438 x 460 x 86 mm
    Waga netto
     
    ● RT-1K
    Model standardowy: 10,6 kg
     
    Model o wydłużonym czasie podtrzymania: 5,7 kg
    ● RT-2K
    Model standardowy: 17,9 kg
     
    Model o wydłużonym czasie podtrzymania: 8,4 kg
    ● RT-3K
    Model standardowy: 26,6 kg
     
    Model o wydłużonym czasie podtrzymania: 8,9 kg
    Wymiary opakowania (sz. x gł. x wys.)
     
    ● RT-1K
    600 x 500 x 240 mm
    ● RT-2K
    565 x 700 x 240 mm
    ● RT-3K
    Model standardowy: 600 x 760 x 240 mm
    ​​​​​​​
    Model o wydłużonym czasie podtrzymania: 545 x 760 x 240 mm
    Waga opakowania
     
    ● RT-1K
    Model standardowy: 13,9 kg
    ​​​​​​​
    Model o wydłużonym czasie podtrzymania: 9,4 kg
    ● RT-2K
    Model standardowy: 22 kg
    ​​​​​​​
    Model o wydłużonym czasie podtrzymania: 12,8 kg
    ● RT-3K
    Model standardowy: 31,5 kg
    ​​​​​​​
    Model o wydłużonym czasie podtrzymania: 13,3 kg
    Warunki Eksploatacji
     
    Temperatura pracy
    0 do 50°C (moc znamionowa obniżona do 70% dla temperatur w zakresie od 40 do 50°C)
    Wilgotność
    10 – 90% (bez kondensacji)
    Poziom hałasu
    ≤ 50 dBA
    Wysokość pracy
    0 – 3000 m (obniżenie mocy znamionowej o 1% na każde 100m przy pracy na wysokości od 1501 do 3000 m)
    Temperatura przechowywania
    -20°C do +50°C
    Stopień ochrony
    IP20
    Zgodność
     
    Bezpieczeństwo
    CE, UKCA
    Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
    IEC 62040-2
    Zrównoważony rozwój
    RoHS, REACH
    (1) moc znamionowa obniżona do 70%

    Specyfikacja techniczna może ulec zmianie w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia.

     

    Czasy pracy

    Model standardowy

    1 kVA
    Obciążenie 90 W 180 W 270 W 360 W 450 W 540 W 630 W 720 W 810 W 900 W
    Czas pracy 57,5 26,9 16,8 11,9 9,1 7,3 6,1 3,5 3,5 3,1

    2 kVA
    Obciążenie 180 W 360 W 540 W 720 W 900 W 1080 W 1260 W 1440 W 1620 W 1800 W
    Czas pracy 61,1 28,3 17,7 12,5 9,5 7,7 6,5 3,5 3,5 3,3

    3 kVA
    Obciążenie 270 W 540 W 810 W 1080 W 1350 W 1620 W 1890 W 2160 W 2430 W 2700 W
    Czas pracy 67,1 29,4 18,1 12,5 10,3 8,2 6,9 3,5 3,5 3,5
    Jednostka: minuty

    (1) Czas pracy szacowany dla pracy w temperaturze 25°C przy w pełni naładowanych bateriach.

     

    Model o wydłużonym czasie podtrzymania

    1 kVA
    Obciążenie 90 W 180 W 270 W 360 W 450 W 540 W 630 W 720 W 810 W 900 W
    UPS + 1 EBC 87,4 38,2 22,3 15,4 12,0 10,0 8,8 7,7 6,6 5,3
    UPS + 2 EBC 201,9 96,7 59,2 40,6 29,9 23,2 18,8 15,8 13,7 12,2
    UPS + 3 EBC 318,3 158,5 100,2 70,5 52,9 41,4 33,5 27,8 23,6 20,4
    UPS + 4 EBC 435,3 221,2 142,5 102,0 77,6 61,5 50,2 41,8 35,5 30,7
    EBC: zew. moduł bateryjny

    2 kVA
    Obciążenie 180 W 360 W 540 W 720 W 900 W 1080 W 1260 W 1440 W 1620 W 1800 W
    UPS + 1 EBC 90,8 39,8 23,3 16,0 12,4 10,4 9,1 8,0 6,9 5,7
    UPS + 2 EBC 209,3 100,6 61,7 42,3 31,2 24,3 19,7 16,5 14,3 12,7
    UPS + 3 EBC 329,7 164,6 104,3 73,5 55,2 43,2 35,0 29,0 24,6 21,3
    UPS + 4 EBC 450,7 229,6 148,1 106,2 80,9 64,1 52,3 43,7 37,1 32,0
    EBC: zew. moduł bateryjny

    3 kVA
    Obciążenie 270 W 540 W 810 W 1080 W 1350 W 1620 W 1890 W 2160 W 2430 W 2700 W
    UPS + 1 EBC 58,8 24,9 15,1 11,2 9,2 7,6 5,8 3,3 2,5 2,0
    UPS + 2 EBC 142,8 65,9 39,2 26,6 19,7 15,6 13,1 11,5 10,3 9,4
    UPS + 3 EBC 229,5 111,3 68,6 47,3 34,9 27,1 22,0 18,4 15,8 14,0
    UPS + 4 EBC 317,1 158,0 99,7 70,0 52,4 40,9 33,1 27,5 23,3 20,2
    EBC: zew. moduł bateryjny
    Jednostka: minuty

    (1) Możliwość podłączenia do 4 zewnętrznych modułów bateryjnych.
    (2) Czas pracy szacowany dla pracy w temperaturze 25°C przy w pełni naładowanych bateriach.