• Seria RT Gen3, jednofazowa UPS, 1/2/3 kVA

    Cechy

    Wysoka dostępność
    Układ podwójnej konwersji napięcia i zerowy czas przełączania
    Możliwość pracy w temperaturze aż do 50℃ pozwala na pracę w każdych warunkach
    Wysoka odporność na pracę w przeciążeniu pozwala na kontynuację zasilania nawet w przypadku przedłużającego się podwyższonego poboru
    Ekologia i niski całkowity koszt posiadania (TCO)
    Wysoki współczynnik mocy wyjściowej (0,9) zapewnia więcej energii dla zasilania odbiorów gwarantowanych
    Sprawność konwersji AC-AC do 90% oraz sprawność na poziomie 95% w trybie ECO przyczyniają się do znacznych oszczędności energii
    Szeroki zakres napięć wejściowych i wyjściowych umożliwia pracę w niestabilnych warunkach zasilania oraz minimalizuje czas pracy z baterii
    Łatwość zarządzania
    Możliwość stosowania jako jednostki wolnostojącej lub w szafie typu rack jako jednostki o wysokości 2U dzięki obrotowemu ekranowi LCD
    Ekran LCD i intuicyjny interfejs użytkownika umożliwiają łatwe monitorowanie i konfigurację
    Inteligentne oprogramowanie do zarządzania podłączane za pośrednictwem portu RS-232 lub USB umożliwia zdalne monitorowanie i konfigurację