• Seria MX, Line-Interactive UPS, 1,1/2/3 kVA

    Specyfikacja techniczna

    Model
    MX-1.1K / MX-2K / MX-3K
    Moc znamionowa
     
    ● MX-1.1K
    1100VA / 990W
    ● MX-2K
    2000VA / 1800W
    ​​​​​​​● MX-3K
    3000VA / 2700W
    Wejście
     
    Zakres napięcia
    200V: 150-234V / 208V: 156-243V / 220V: 162-268V / 230V: 170-280V / 240V: 177-290V
    Częstotliwość znamionowa
    50/60 Hz (automatyczne wykrywanie)
    Gniazdo wejściowe
     
    ​​​​​​​● MX-1.1K
    IEC C14
    ​​​​​​​● MX-2K
    IEC C20
    ​​​​​​​● MX-3K
    IEC C20
    Liczba faz
    Jedna faza z uziemieniem
    Wyjście
     
    Napięcie
    200/208/220/230/240 Vac
    Regulacja napięcia (zasilanie z baterii)
    ±1,5%
    Zakres częstotliwości (zasilanie z baterii)
    50 Hz lub 60 Hz ± 1 Hz
    Gniazda wyjściowe
     
    ​​​​​​​● MX-1.1K
    IEC C13 (4+4)
    ​​​​​​​​​​​​​​● MX-2K
    IEC C13 (4+4)
    ​​​​​​​​​​​​​​● MX-3K
    IEC C13 (4+4), IEC C19 x 1
    Przeciążalność
    103–120%: 5 minut (1 minuta przy zasilaniu z baterii),
     
    120~150% : 10 sekund,
     
    > 150% : natychmiastowe wyłączenie zasilacza
    Współczynnik szczytu
    3:1
    THDu
    Obciążenie liniowe (dla pełnego obciążenia) ≤2%,
     
    Obciążenie nieliniowe (dla pełnego obciążenia) ≤5%
    Przebieg napięcia (zasilanie z baterii)
    Czysta sinusoida
    Baterie
     
    Typ baterii
    12V/9Ah, Szczelne baterie kwasowo-ołowiowe
    Liczba
     
    ​​​​​​​​​​​​​​● MX-1.1K
    2
    ​​​​​​​​​​​​​​● MX-2K
    4
    ​​​​​​​​​​​​​​● MX-3K
    6
    Czas ładowania
    4 godziny do poziomu 90%
    Interfejsy komunikacyjne
    Port RS-232 x 1, Port USB x 1, Złącze MINI x 1 (możliwość instalacji karty: SNMP, Modbus, Relay), zdalny wyłącznik awaryjny (REPO)
    Sprawność
     
    Tryb normalny
     
    ​​​​​​​​​​​​​​● MX-1.1K
    98%
    ​​​​​​​​​​​​​​● MX--2K
    98%
    ​​​​​​​​​​​​​​● MX--3K
    98,5%
    Tryb AVR
     
    ​​​​​​​​​​​​​​● MX-1.1K
    95,5%
    ​​​​​​​​​​​​​​● MX-2K
    96,5%
    ​​​​​​​​​​​​​​● MX-3K
    96,5%
    Warunki eksploatacji
     
    Temperatura pracy
    0~40°C
    Wilgotność względna
    20~90% RH (bez kondensacji)
    Poziom hałasu
     
    ​​​​​​​​​​​​​​● MX-1.1K
    < 45dBA
    ​​​​​​​​​​​​​​● MX-2K/3K
    < 45dBA @ w trybie normalnym, < 55dBA @ podczas pracy z baterii
    Dane fizyczne
     
    Wymiary (szer. x gł. x wys.)
     
    ​​​​​​​​​​​​​​● MX-1.1K
    438 x 410 x 88 mm
    ​​​​​​​​​​​​​​● MX-2K
    438 x 510 x 88 mm
    ​​​​​​​​​​​​​​● MX-3K
    438 x 630 x 88 mm
    Waga netto
     
    ​​​​​​​​​​​​​​● MX-1.1K
    14,1 kg
    ​​​​​​​​​​​​​​● MX-2K
    21,3 kg
    ​​​​​​​​​​​​​​● MX-3K
    32,1 kg