• Seria MX, Line-Interactive UPS, 1,1/2/3 kVA

    Cechy

    Dostępność
    Krótki czas reakcji na pojawiające się zakłócenia dzięki mikroprocesorowejarchitekturze line-interactive,
    Możliwość zaprogramowania odłączenia zasilania obciążeń niekrytycznychw celu zwiększenia czasu pracy obciążeń krytycznych podczas zanikuzasilania,
    Automatyczna regulacja napięcia (AVR), zapewniająca stabilne napięciewyjściowe podczas zaników zasilania i przepięć,
    Szeroki zakres napięcia wejściowego umożliwia pracę w warunkachniestabilnego zasilania,
    Możliwość wymiany baterii w trakcie pracy (hot-swap) zapewnia ciągłośćdziałania.
    Elastyczność
    Możliwość stosowania jako jednostki wolnostojącej lub w szafie typu rack,
    Łatwość zarządzania dzięki przyjaznemu interfejsowi użytkownika orazobrotowemu wyświetlaczowi LCD – możliwość dostosowania do sposobuinstalacji,
    Obsługa wielu interfejsów komunikacyjnych takich jak USB, RS-232,złącze Mini oraz zabezpieczenie przeciwprzepięciowe i zdalny wyłącznikawaryjny (REPO) umożliwiają lepsze monitorowanie i zarządzanie.
    Niski całkowity koszt posiadania (TCO)
    Wysoki współczynnik mocy wyjściowej (0,9) zapewnia więcej energii dlazasilania podłączonych urządzeń,
    Wysoka sprawność w normalnym trybie pracy wynosząca do 98% i 98,5%dla wersji 3kVA,
    Szeroki zakres napięcia wejściowego oraz inteligentne zarządzaniegniazdami wyjściowymi wydłużają czas życia baterii.