• Delta’s high-performance Ultron HPH 200 kVA UPS earns prestigious funkschau Readers’ Choice Award
  • Ultron Seria HPH, trójfazowa UPS, 160/200 kVA

    Specyfikacja techniczna

    Model
    HPH-160K / HPH-200K
    Moc znamionowa
     
    ● HPH-160K
    160 kVA * / 150 kW
    ● HPH-200K
    200 kVA / 200 kW
    Wejście
     
    Napięcie znamionowe
    220/380 V AC, 230/400 V AC, 240/415 V AC (3-fazowy, 4 przewody + uziemienie)
    Zakres napięcia
    176~276 V AC (pełne obciążenie)
    THDi
    ≤ 3% **
    Częstotliwość
    40~70 Hz
    Wyjście
     
    Napięcie
    220/380 V AC, 230/400 V AC, 240/415 V AC (3 fazy, 4 przewody + uziemienie)
    THDu
    ≤ 0,5% (obciążenie liniowe)
    Częstotliwość
    50/60 Hz
    Regulacja częstotliwości
    ± 0,05 Hz (zasilanie z baterii)
    Przeciążalność
    ≤ 125%: 10 minut
     
    ≤ 150%: 1 minuta
    Wyświetlacz
    10”, kolorowy ekran dotykowy
    Interfejs komunikacyjne
     
    Standard
    Port RS-232 x 1, port równoległy x 2, port USB x 3, port RS485 x 1, złącze kart Relay I/O x 1, złącze REPO x 1, cyfrowe wejścia sygnałowe x 4, cyfrowe wyjścia sygnałowe x 6, czujnik temperatury baterii x 4, złącze wykrywania zewnętrznego rozłącznika x 4, port RJ-45 x 1, port Ethernet x 1
    Opcja
    Karta Relay I/O, przewód czujnika temperatury szafy/stojaka z bateriami
    Zgodność
     
    Bezpieczeństwo
    CE, RCM
    Sprawność
     
    Tryb AC-AC
    do 96,5%
    Tryb ECO
    99%
    Baterie
     
    Napięcie znamionowe
    ± 240 V DC
    Napięcie ładowania
    ± 272 V DC (regulowane w zakresie od 204 V do 312 V)
    Liczba baterii
    30~46 szt. (domyślnie: 40 szt.)
    Warunki eksploatacji
     
    Wysokość
    1000 metrów (bez obniżenia parametrów znamionowych)
    Temperatura pracy
    0~40℃
    Wilgotność względna
    0~95% (bez kondensacji)
    Inne
     
    Redundancja równoległa
    Maksymalnie 8 jednostek
    Zdalny wyłącznik awaryjny (REPO)
    Tak
    Uruchomienie z baterii
    Tak
    Dane fizyczne
     
    Wymiary (szer. x głęb. x wys.)
    600 x 1100 x 1600 mm
    Waga
     
    ● HPH-160K
    339 kg
    ● HPH-200K
    376 kg
    * Można zmienić moc znamionową z wartości domyślnej 160 kVA na 150 kVA za pomocą panelu dotykowego.
    ** Gdy vTHD na wejściu wynosi mniej niż 1%

    Wszystkie dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.