• Delta’s high-performance Ultron HPH 200 kVA UPS earns prestigious funkschau Readers’ Choice Award
  • Ultron Seria HPH, trójfazowa UPS, 160/200 kVA

    Cechy

    Najwyższe parametry i sprawność
    Wiodąca sprawność AC-AC aż do 96,5% (99% w trybie ECO) zmniejsza zużycie energii elektrycznej,
    Niski poziom zakłóceń harmonicznych (THDi<3%) i wysoki współczynnik mocy wejściowej (>0,99) zmniejszają straty.
    Gwarantowana niezawodność
    Opcjonalny, redundantny kontroler obsługuje podwójną szynę CAN, zapewniając wysoką dostępność systemu,
    Proaktywne wykrywanie starzenia się baterii gwarantuje wysoką niezawodność,
    Łatwa kontrola rejestru zdarzeń za pomocą panelu dotykowego oraz aktualizacja oprogramowania za pośrednictwem portu USB.
    Większa elastyczność
    Rozbudowa równoległa do 8 jednostek o łącznej mocy 1,6 MVA,
    Elastyczna konfiguracja baterii (od 30 do 46 szt.),
    Możliwość podłączenia przewodów od góry lub od dołu w ramach pojedyńczejszafy.
    Łatwe zarządzanie
    Przyjazny dla użytkownika, kolorowy, 10" wyświetlacz LCD z panelemdotykowym umożliwia łatwe zarządzanie zasilaczem UPS,
    Informacje dotyczące otoczenia, takie jak stan zabezpieczeń oraz temperaturamogą być zintegrowane z zasilaczem UPS w celu ich łatwego monitorowania zpoziomu wyświetlacza LCD zasilacza,
    Zasilacze wyposażone w system zarządzania bateriami firmy Delta umożliwiają integrację informacji dotyczcąych baterii z zasilaczem UPS w celu ich łatwego monitorowania z poziomu wyświetlacza LCD zasilacza.