PRODUCT LIST
Ultron NT 시리즈 UPS, 고고도 지역과 한랭 지역의 주민들의 삶을 보호

최근 티벳의 한 병원은 중요한 의료 장비와 핵심 인프라에 지속적으로 전력을 공급하는 안정적이고 신뢰할 수 있는 시스템을 구축하기 위하여 델타의 Ultron NT 시리즈 산업용 UPS를 선택하였다. 이 병원은 4,500 미터의 고도에 위치하며, 이 지역의 낮은 온도와 산소 농도때문에 지속적인 전력 보호의 수요가 더욱 높아진다. Ultron NT 시리즈 UPS는 최고의 기술적 성능을 가지고 있으며 높은 고도와 추운 지역에 대한 적용 경험이 풍부하다. 전원에 문제가 생기면, Ultron NT 시리즈는 컴퓨터 단층촬영(CT) 스캐너와 X-레이와 같은 의료 장비에 신뢰성 높은 비상 전원을 제공하여 환자의 안전을 보장할 수 있다.
이 프로젝트에서 델타는 서로 다른 전력 등급 (129 kVA와 200 kVA)을 가진 두 개의 Ultron NT 시리즈 UPS 제품을 공급한다. 산업용 등급의 UPS로서 3-상 Ultron NT 시리즈 UPS의 입력/출력 전압은 다양한 응용 환경에 맞추어 조정할 수 있다. 또한 N+X 병렬 이중화(parallel redundancy)를 통해 중요한 부하에 대한 전력 공급의 안정성과 신뢰성을 보장할 수 있다. 불안정안 부하 조건 하에서도 Ultron NT 시리즈 UPS는 기계의 운전을 지속적으로 보호할 수 있으며 비용을 절감할 수 있다. 매우 높은 신뢰성과 높은 밀도를 갖도록 설계된 이 UPS는 고고도의 추운 지역에서 전력 안전을 보장하기에 이상적인 선택이다.
Ultron NT 시리즈에 대하여 더 자세히 알아보기.