• Modulon DPH 300/500/600kVA - 사전 탐지. 최고의 신뢰성.
  • DPH 시리즈, 삼상 50- 300/500/600 kVA UPS

    제품규격

    모델
    DPH-300K / DPH-500K / DPH-600K
    정격 전력
     
    ● DPH-300K
    50-300 kVA/kW
     
    50 kW 파워 모듈: 최대 6개
    ● DPH-500K
    50-500 * kVA / 50-450 kW
     
    50 kW 파워 모듈: 최대 9개
    ● DPH-600K
    50-600 kVA/kW
     
    50 kW 파워 모듈: 최대 12개
    입력
     
    공칭 전압
    220/380 V, 230/400 V, 240/415 V (3-상, 4-선 + G)
    전압 범위
    176~276 Vac (전부하)
    전류 고조파 왜곡
    < 3% **
    역률
    > 0.99
    주파수 범위
    40~70 Hz
    출력
     
    전압
    220/380 V, 230/400 V, 240/415 V (3-상, 4-선 + G)
    전압 고조파 왜곡
    ≤ 0.5% (선형 부하)
    전압 변동률
    ± 1% (static)
    주파수
    50/60 ± 0.05 Hz
    과부하 내량
    ≤ 125%: 10 분
     
    ≤ 150%: 1 분
     
    > 150%: 1 초
    디스플레이
    10인치 컬러 터치 스크린
    인터페이스
     
    표준
    RS232 x 1, 병렬 포트 x 4, USB type A x 2, USB type B x 1, MODBUS x 1, Smart slot x 1, REPO x 1, EPO x 1, 입력 dry contact x 4, 출력 dry contact x 6, 외부 배터리 온도 dry contact x 4, 외부 스위치/차단기 상태 dry contact x 4, BMS (RJ45) x 1, 이더넷 x 1
    옵션
    릴레이 I/O 카드, 배터리 캐비닛 온도 센서 케이블
    적합성
     
    안전 인증
    CE
    효율
     
    AC-AC 모드
    최대 96.5%
    ECO 모드
    99%
    배터리
     
    공칭 전압
    ± 240 Vdc
    충전 전압
    ± 272 V (204 V에서 312V까지 조정 가능)
    배터리 완전 방전 보호
    환경
     
    운전 온도
    0~40℃
    상대 습도
    0~90% (무응축)
    IP 보호등급
    IP20
    기타
     
    병렬 리던던시 및 확장
    모듈 및 시스템 리던던시
    비상 전원 끄기(EPO)
    원격 (기본 설정) 및 로컬 (옵션)
    배터리 스타트
    크기
     
    치수 (W x D x H)
     
    ● DPH-300K
    600 x 1100 x 2000 mm
    ● DPH-500K
    600 x 1100 x 2000 mm
    ● DPH-600K
    1200 x 1100 x 2000 mm
    중량: UPS 시스템 (전력 모듈 제외)
     
    ● DPH-300K
    311 kg
    ● DPH-500K
    317 kg
    ● DPH-600K
    605 kg
    중량: 50 kW 파워 모듈 (옵션)
    36 kg

    * 파워 모듈의 정격 전력은 터치 패널을 통해 50kVA 또는 55.6kVA로 조정할 수 있습니다.
    ** 입력 vTHD가 1% 미만인 경우.

    모든 사양은 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다.

     
    견적의뢰
    이름 *
    *
    회사명 *
    직책 *
    업무용 이메일 *
    업무용 전화번호 *
    국가//지역 *
    관심이 있는 제품 *
    설명 *
    뉴스레터 구독하기 *
     

    top