• Modulon DPH 300/500/600kVA - 사전 탐지. 최고의 신뢰성.
  • DPH 시리즈, 삼상 50- 300/500/600 kVA UPS

    특징

    탁월한 전력 성능
    모듈 당 50kW(3U)의 업계 최고의 전력 밀도, 싱글 랙에서 500kVA 및 듀얼 랙에서 600kVA의 최소 설치 공간으로 타 제품 대비 최고의 활용도 제공
    최대 96.5%의 높은 AC-AC 효율 및 ECO 모드 효율 99%로 에너지 비용을 크게 절감
    그린모드(Green Mode)를 통한 부하 집계 및 관리 기능으로 시스템 효율을 최적화함
    궁극의 가용성
    모듈화 된 설계 및 핫-스왑 가능한 핵심 모듈을 통해 고장 시간 리스크 없이 MTTR (Mean Time To Repair = 평균 수리 기간)을 제로에 가깝게 유지함
    이중화 된 부품들과 듀얼 CAN bus는 최고의 시스템 가용성을 제공하며 단일장애점 문제를 방지함
    최대 8대까지의 병렬 확장기능(4.8MVA의 총 전력 용량)으로 향후 높아지는 비즈니스 수요에 따른 확장성 제공
    높은 관리 효율성
    사용자 친화적인 10인치 컬러 터치 스크린으로 로컬 UPS 관리가 용이
    보안, 수분, 화재 및 온도와 같은 환경 정보를 UPS에 통합하여 UPS의 LCD를 통해 간편한 모니터링 기능 제공
    UPS에 외부 배터리 관리 시스템을 장착할 경우 배터리 정보를 UPS에 통합하여 UPS의 LCD를 통한 모니터링 기능 제공
     
    견적의뢰
    이름 *
    *
    회사명 *
    직책 *
    업무용 이메일 *
    업무용 전화번호 *
    국가//지역 *
    관심이 있는 제품 *
    설명 *
    뉴스레터 구독하기 *
     

    top