• Modulon DPH 300/500/600kVA - 사전 탐지. 최고의 신뢰성.
  • DPH 시리즈, 삼상 50- 300/500/600 kVA UPS

    소개

    탁월한 전력 성능과 신뢰성으로 궁극의 메가와트 (MW) 전력 보호 기능을 제공하는 세계 최고의 전력 밀도 모듈러 UPS

    오늘날 클라우드, 4G/5G 및 미디어 스트리밍 애플리케이션으로 구동되는 대형 데이터 트래픽이 있는 IT 집약적 환경에서, IT 관리자는 높아지는 랙 전력 밀도와 데이터 센터의 제한적 공간을 해결해야 하는 과제에 직면해 있습니다. 델타의 혁신적인 모듈형 UPS 기술은 높은 전력 밀도, 높은 전력 성능 및 궁극적 가용성을 원하는 고객의 요구에 대한 해답을 제공합니다. 새롭게 출시 된 델타 Modulon DPH 시리즈 UPS 50-300/500/600kVA는 모듈 당 50kW의 업계 최고 전력 밀도를 달성하여 가장 작은 설치공간으로 최고의 공간활용성을 보증합니다. Modulon DPH 시리즈 UPS는 총 소유 비용 (TCO)의 최적화를 달성하기 위해 MW 데이터 센터에 이상적인 모듈형 전력 보호 장치입니다.

    50kW (3U) 파워모듈, 사용자 친화적인 10인치 터치 스크린  

    Applications:

    DPH Series 20-80/ 50-200 kVA UPS, applications

     
    견적의뢰
    이름 *
    *
    회사명 *
    직책 *
    업무용 이메일 *
    업무용 전화번호 *
    국가 *
    관심이 있는 제품 *
    설명 *
    뉴스레터 구독하기 *
     

    top