• 델타 UPS Ultron 제품군 HPH 2 세대 시리즈, 삼상 20/30/40 kVA
  • HPH 2 세대 시리즈, 삼상 20/30/40 kVA UPS

    제품규격

    모델
     
    롱 백업 모델 (배터리 외장)
    HPH-20K / HPH-30K / HPH-40K
    배터리 실장형 모델 (배터리 포함)
    HPH-20KB / HPH-30KB / HPH-40KB
    배터리 실장형 모델 (배터리 비포함)
    HPH-20KB-N / HPH-30KB-N / HPH-40KB-N
    정격 전력
     
    ● HPH-20K/B/B-N
    20 kVA/kW
    ● HPH-30K/B/B-N
    30 kVA/kW
    ● HPH-40K/B/B-N
    40 kVA/kW
    입력
     
    공칭 전압
    220/380 Vac, 230/400 Vac, 240/415 Vac (3 상, 4 선 + G)
    전압 범위
    305~478 Vac (풀부하)
    전류 고조파 왜곡 *
     
    ● HPH-20K/B/B-N
    ≤ 2.5%
    ● HPH-30K/B/B-N
    ≤ 2%
    ● HPH-40K/B/B-N
    ≤ 2%
    역률
    > 0.99
    주파수 범위
    40~70 Hz
    출력
     
    전압
    220/380 Vac, 230/400 Vac, 240/415 Vac (3-상, 4-선+ G)
    전압 고조파 왜곡
    ≤ 1.5% (선형부하)
     
    ≤ 4% (비선형 부하)
    전압 조절
    ± 1% (static)
    주파수
    50/60 Hz
    과부하 내량
    ≤ 105%: 연속
     
    > 105~≤ 110%: 60 분
     
    > 110~≤ 125%: 10 분
     
    > 125~≤ 150%: 1 분
     
    > 150%: 1 초
    디스플레이
    5” 컬러 터치 스크린
    통신 인터페이스
     
    표준
    외장 배터리 온도 무전압 접점 x 1,출력 무전압 접점 x 4, 입력 무전압 접점 x 2, 병렬포트 x 2, USB 포트 x 1, RS232 포트 x 1, REPO 포트 x 1, 미니 슬롯 x 2
    적합성 인증
     
    안전성
    CE, RCM (IEC62040-1, IEC62040-2 Class C2)
    효율
     
    AC-AC
    > 96% (피크 효율)
    ECO 모드
    99%
    배터리
     
    공칭 전압
    ±240 Vdc (기본, ±180 Vdc~±276 Vdc로 설정 가능)
    충전 전압
    ±272 Vdc (204~312 V 사이에서 조절 가능)
    최대 내장 충전기 전류
    15 A
    방전 시간 **
     
    ● HPH-20K/B/B-N
    20 분
    ● HPH-30K/B/B-N
    14 분
    ● HPH-40K/B/B-N
    9.5 분
    환경
     
    작동 온도
    0~40℃
    상대습도
    0~95% (비응축)
    가청 소음 (1 미터 거리)
     
    ● HPH-20K/B/B-N
    < 50 dB
    ● HPH-30K/B/B-N
    < 56 dB
    ● HPH-40K/B/B-N
    < 56 dB
    IP 보호등급
    IP20 (표준)
    기타
     
    병렬 이중화와 확장
    최대 4 unit
    배터리 스타트
    Yes
    외관
     
    치수 (W x D x H)
    240 x 630 x 650 mm
    무게
     
    ● HPH-20K
    44 kg
    ● HPH-30K/40K
    50 kg
    외관 (HPH-B/B-N)
     
    치수 (W x D x H)
    410 x 780 x 1200 mm
    무게 (B: 배터리포함)
     
    ● HPH-20KB
    334 kg
    ● HPH-30KB/40KB
    340 kg
    무게 (B-N: 배터리 비포함)
     
    ● HPH-20KB-N
    94 kg
    ● HPH-30KB-N/40KB-N
    100 kg
    HPH-B: 배터리 실장형 모델 (배터리 포함);
    HPH-B-N: 배터리 실장형 모델 (배터리 비포함).
    * 입력 고조파 왜곡이 1% 미만일 시.
    ** 배터리 내장된 UPS에서 70% 부하 조건.

    모든 규격은 사정 통지 없이 변경될 수 있습니다

    제품 옵션

    • 배터리 온도 보상 케이블
    • 분진 필터
    • IP42 키트
    • EPO 버튼 키트
    • SNMP IPv6 카드
    • Modbus 카드
    • Relay I/O 카드
     
    견적의뢰
    이름 *
    *
    회사명 *
    직책 *
    업무용 이메일 *
    업무용 전화번호 *
    국가//지역 *
    관심이 있는 제품 *
    설명 *
    뉴스레터 구독하기 *
     

    top