• 델타 UPS Ultron 제품군 HPH 2 세대 시리즈, 삼상 20/30/40 kVA
  • HPH 2 세대 시리즈, 삼상 20/30/40 kVA UPS

    특징

    콤팩트한 디자인을 통한 손쉬운 배치와 유지보수
    손쉬운 이동, 위치 선정, 유지보수를 위한 캐스터(바퀴)가 설치됨
    완전한 분전반 구성을 위한 input / bypass input / output / maintenance bypass 차단기 내장
    슬림한 디자인과 컴팩트한 크기(0.15 m² 공간에서 40 kW)를 통해 공간 낭비 감소
    낮은 총소유비용 (TCO)
    다양한 배터리 수량 구성 (30-46 개)을 통해 배터리 솔루션을 최적화
    96%를 넘는 높은 AC-AC 효율성과 99%에 달하는 ECO 모드 효율성을 통해 에너지 비용을 크게 절약
    낮은 입력 고조파 왜곡 (iTHD < 2%) 으로 추가 필터 또는 지나치게 큰 발전기 없이도 UPS 전원의 업스트림에 매우 적합함
    탁월한 관리성과 유연성
    사용자에게 친화적 5 인치 컬러 터치스크린 덕분에 더욱 간편한 로컬 UPS 관리
    원격 모니터링에 최적화된 SNMP IPv6 및 Modbus 통신 카드
    추가 비용 없이 장기적인 백업 솔루션을 제공하기 위한 내장 15 A 충전기
    가혹한 사용 환경을 위한 IP42 옵션
     
    견적의뢰
    이름 *
    *
    회사명 *
    직책 *
    업무용 이메일 *
    업무용 전화번호 *
    국가//지역 *
    관심이 있는 제품 *
    설명 *
    뉴스레터 구독하기 *
     

    top