• 델타 UPS Ultron 제품군 HPH 2 세대 시리즈, 삼상 20/30/40 kVA
  • HPH 2 세대 시리즈, 삼상 20/30/40 kVA UPS

    소개

    신뢰할 수 있는 보호기능, 비용 효율적 전원 관리와 컴팩트한 크기, 탁월한 성능의 조합

    최신 2세대 HPH 20-40kVA UPS는 동급 최소의 설치 공간과 높은 수준의 성능을 제공합니다. 첨단 기술과 열 관리를 통해 세계 최고의 전력 밀도를 달성하고 동작온도 40°C 까지 디레이팅 없는 출력을 게런티 합니다. 또한 업스트림 소스 호환성을 극대화할 수 있도록 0.99의 입력 역률과 2% 미만의 iTHD를 보장합니다. 그리고 96%를 넘는 효율성, 에너지 리사이클 모드, 더욱 폭넓은 배터리 수량 구성, 내장 15A 충전기를 통해 낮은 총 소유비용 (TCO)을 달성하였습니다. 이 모든 특성들은 다양한 소규모 및 중간 규모 데이터센터와 중요한 백업 전원에 이상적인 솔루션을 제공합니다.

    HPH 2 세대 시리즈 20/30/40 kVA UPS  - 특징

     

    Applications:

    DPH Series 20-80/ 50-200 kVA UPS, applications

     
    견적의뢰
    이름 *
    *
    회사명 *
    직책 *
    업무용 이메일 *
    업무용 전화번호 *
    국가 *
    관심이 있는 제품 *
    설명 *
    뉴스레터 구독하기 *
     

    top