• Delta UPS - Modulon Family - 20kVA or higher, Modular UPS
  • DPH 시리즈, 3 상, 20-80/ 50-200 kVA (FR)

    제품규격

    모델
    DPH-80K-FR / DPH-200K-FR
    정격 전력
     
    ● DPH-80K-FR
    20/ 40/ 60/ 80 kVA
     
    20/ 40/ 60/ 80 kW
    ● DPH-200K-FR
    50/ 100/ 150/ 200 kVA
     
    50/ 100/ 150/ 200 kW
    프레임 크기
     
    ● DPH-80K-FR
    80 kW
    ● DPH-200K-FR
    200 kW
    병렬 구성
    최대 8 units
    입력
     
    공칭 전압
    380/ 400/ 415 Vac, 3P4W+PE
    전압 범위
    176~276/ 305~477 Vac (Full Load)
     
    132~176/ 229~305 Vac (디레이팅된 70 % Load)
    주파수
    40~70 Hz
    총 고조파 왜곡 (THDi)
    < 3%
    역률
    > 0.99 (full load)
    출력
     
    공칭 전압
    380/ 400/ 415 Vac, 3P4W+PE
    전압 조정
    ±1% (static)
    주파수
    50/60 ± 0.05 Hz
    총 고조파 왜곡 (THDv)
    ≤ 2% (Linear Load), ≤ 5% (Non-linear Load)
    역률
    1
    과부하 내량
    ≤ 125%: 10 분, ≤ 150%: 1 분, > 150%: 1 초
    전류 파고율
    3:1
    효율
     
    온라인 모드
    최대 96.5%
    ECO 모드
    최대 99%
    배터리
     
    배터리 종류
    VRLA/ 배기판형 납축전지(VLA)/ 리튬 이온 배터리
    공칭 전압
    ±240 Vdc
    수량
     
    ● DPH-80K-FR
    40 개
    ● DPH-200K-FR
    30(1) ~ 46 개 (구성 가능)
    최대 충전 전류
     
    ● DPH-80K-FR
    32 A
    ● DPH-200K-FR
    75 A
    내부 배터리
     
    ● DPH-80K-FR
    선택사항, 최대 5 스트링
    ● DPH-200K-FR
    해당 없음
    외부 배터리 캐비닛 (선택사항)
    4 개의 캐비닛에 병렬 연결(2)
    커뮤니케이션 인터페이스
     
    디스플레이
    10인치 컬러 터치스크린
    포트
    Modbus (RS-485) 포트, REPO, EMS/Console (RJ45), BMS (RS-485), Ethernet 포트 x1, 입력 무전압 접점 x4, 출력 무전압 접점 x6, 외부 배터리 온도 감지 x4, 외부 스위치/차단기 상태 무전압 접점 x4
    프로토콜
    SNMP, MODBUS RTU, MODBUS TCP/IP, HTTP(S), SNTP, SMTP, Syslog, BOOTP, DHCP
    외관
     
    크기 (W x D x H)
    600 x 1109 x 2000 mm
    순중량
     
    - UPS 시스템
     
    ● DPH-80K-FR
    269 kg
    ● DPH-200K-FR
    275 kg
    - 파워 모듈당
     
    ● DPH-80K-FR
    18 kg
    ● DPH-200K-FR
    36.9 kg
    - 배터리 모듈당(2)
     
    ● DPH-80K-FR
    32.6 kg
    환경
     
    작동 온도
    0~40°C
    습도
    0~95% (비응축)
    고도
    0~1,000 m
    보관 온도
    -20 ~ +70°C
    방수/방진 등급
    IP20
    적합성 인증
     
    안전성
    CE, BSMI, RCM
    EMC
    IEC 62040-2
    성능
    IEC 62040-3
    지속가능성
    RoHS, REACH
    기능
     
    로드뱅크가 필요 없는 번인 테스트
    표준
    콜드 스타트 기능
    표준
    주파수 변환
    표준
    고장 예측
    표준
    델타 리튬 배터리 BMS와 소프트웨어 통합
    표준
    (1) 30-32 개는 부하 디레이팅 필요
    (2) 캐비닛 당 최대 10 개의 배터리 스트링을 포함하며 각각 40 개의 12V 9Ah VRLA 배터리를 탑재하므로, 4 개의 배터리 모듈이 1 개의 스트링을 구성함.

    모든 규격은 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다.

     
    견적의뢰
    이름 *
    *
    회사명 *
    직책 *
    업무용 이메일 *
    업무용 전화번호 *
    국가//지역 *
    관심이 있는 제품 *
    설명 *
    뉴스레터 구독하기 *
     

    top