• Delta UPS - Modulon Family - 20kVA or higher, Modular UPS
  • DPH 시리즈, 3 상, 20-80/ 50-200 kVA (FR)

    특징

    낮은 총 소유 비용(TCO)
    최대 96.5%의 AC-AC 효율과 99% 효율성의 ECO 모드로 에너지 비용을 최적화하세요.
    Load aggregation 기능을 제공하는 Green 모드를 사용하여 시스템 효율성을 크게 향상시키세요.
    3U 높이에서 모듈 당 50 kW(2U 높이에서 20 kW)의 놀라운 전력밀도로 공간 활용도를 극대화합니다.
    현장에서 풀-로드 및 풀-배터리 테스트를 실시하세요. 로드 뱅크가 필요하지 않으며 별도의 설정이 필요하지 않아 프로세스를 간소화하고 비용을 효과적으로 절감할 수 있습니다.
    작동 시간의 극대화
    이중화 장비 및 듀얼 CAN bus가 시스템의 가용성을 극대화하며 단일 장애점(SPOF)을 예방합니다.
    파워 모듈과 컨트롤 모듈이 자동으로 동기화하여 컨트롤 모듈의 고장으로 인한 다운타임을 방지합니다.
    완전히 모듈화된 설계와 핫스왑 가능한 STS 모듈, 파워 모듈, 컨트롤러 카드 덕분에 평균 수리 시간(MTTR)을 최소화할 수 있습니다.
    매뉴얼 바이패스 기능이 통합되어 유지보수와 관련된 다운타임이 발생하지 않습니다.
    주요 부품의 노화를 사전에 경고하여 다운타임의 위험성을 낮춥니다(선택사항).
    손쉬운 관리
    이제 백업 전력의 필요성을 정밀하게 충족시키며, 비즈니스의 성장에 따라 규모를 손쉽게 확대할 수 있는 능력을 제공합니다.
    컬러 10 인치 터치스크린을 통해 UPS 정보를 간편하게 확인할 수 있으며 조작이 간소화됩니다.
    직관적인 LCD 통합 UPS 시스템으로서 내장 배터리와 환경 정보를 직접 확인하고 쉽게 관리할 수 있습니다.
    USB 포트를 제공하므로 이벤트 진단을 위해 10,000 개 이상의 데이터 로그에 간단히 연결할 수 있습니다.
     
    견적의뢰
    이름 *
    *
    회사명 *
    직책 *
    업무용 이메일 *
    업무용 전화번호 *
    국가//지역 *
    관심이 있는 제품 *
    설명 *
    뉴스레터 구독하기 *
     

    top