DPH 시리즈, 3 상, 20-80/ 50-200 kVA
소개
42U 랙 안에서 제공하는 완벽한 전력
세계적으로 유명한 Delta Modulon DPH 시리즈 UPS를 경험하세요! DPH 시리즈는 전 세계 데이터센터를 위한 UPS계의 진정한 강자입니다. 세계 최고 수준의 파워 모듈 밀도와 독보적인 신뢰성으로 유명한 이 UPS는 최근 다양한 분야에서 인정받고 있습니다.배터리가 통합되었으며 42U 랙 안에서 모든 기능을 제공하는 놀라운 성능의 80 kVA 솔루션을 소개합니다. 더 많은 전력이 필요하세요? 귀사의 비즈니스가 급격히 성장하고 있다면 200 kVA 옵션을 고려하여 보십시오. 귀하의 비즈니스가 성장함에 따라 전력 공급도 조정할 수 있습니다!
Applications
견적의뢰 |