Listado de Productos

Familias de productos SAI

SAI de Delta - Familia Amplon 1 kVA o más
SAI monofásico
SAI de Delta - Familia Ultron 10 kVA o más
SAI en línea trifásico
SAI de Delta - Familia Modulon 20 kVA o más
SAI modular

Tarjeta SNMP IPv6

Especificaciones técnicas

Modelo
Tarjeta SNMP IPv6
Despliegue
 
Conexión de red
Conector RJ45 de 10/100 M
Potencia de entrada
12 VDC
Consumo de potencia
< 2 W
Temperatura de funcionamiento
0 a 60°C
Humedad de funcionamiento
0-95 %
Datos Físicos
 
Dimensiones
130 x 60 mm
Peso neto
75 g
Cumplimiento
 
Estándar
EN 55022 Clase A, EN 55024 ICES-003
Certificaciones del producto
FCC Clase B, CE, UL, CAN/CSA
Sostenibilidad
RoHS, REACH