Listado de Productos
Familias de productos SAI
Tarjeta SNMP
Especificaciones Técnicas
Conector RJ45 10/100 M
Temperatura de funcionamiento
0~40°C
Humedad de funcionamiento
10~80%
Potencia de entrada
9~24 VDC
Consumo de energía
< 1 W
Dimensiones
130 x 60 mm
Peso
58 g
Producto disponible para las siguientes regiones:
|
Solicite Una Cotización |