Listado de Productos
Familias de productos SAI
Tarjeta de relé de E/S
Especificaciones técnicas
Modelo
Tarjeta de relé de E/S
Despliegue
Potencia de entrada
8-20 VDC
Consumo de potencia
< 1,2 W
Temperatura de funcionamiento
0 a 40 °C
Humedad de funcionamiento
10-80%
Datos Físicos
Dimensiones
130 x 60 mm
Peso neto
200 g
Producto disponible para las siguientes regiones:
|
Solicite Una Cotización |