Listado de Productos
Familias de productos SAI
Tarjeta Modbus
Especificaciones técnicas
Modelo
Tarjeta Modbus
Despliegue
Potencia de entrada
8-14 VDC
Consumo de potencia
< 1,2 W
Temperatura de funcionamiento
0 a 40 °C
Humedad de funcionamiento
10-80%
Interfaz de Comunicación
Puerto
RS-232 x1*, RS-485 x1, RS-422 x1
(* RS-232 se puede utilizar simultáneamente con RS-485 o RS-422.)
Datos Físicos
Dimensiones
130 x 60 mm
Peso neto
150 g
Producto disponible para las siguientes regiones:
|
Solicite Una Cotización |