Listado de Productos
Familias de productos SAI
Tarjeta Mini USB
Especificaciones técnicas
Modelo
Tarjeta Mini USB
Despliegue
Potencia de entrada
12 VDC
Consumo de potencia
0,5 W
Temperatura de funcionamiento
0 a 40 °C
Humedad de funcionamiento
10-80%
Datos Físicos
Dimensiones
68 x 43 mm
Peso neto
30 g
Producto disponible para las siguientes regiones:
|
Solicite Una Cotización |