Listado de Productos
Familias de productos SAI
Tarjeta Mini SNMP IPv6
Especificaciones técnicas
Modelo
Tarjeta Mini SNMP IPv6
Despliegue
Conexión de red
Conector RJ45 de 10/100 M
Potencia de entrada
12 VDC
Consumo de potencia
< 2 W
Temperatura de funcionamiento
0 a 60°C
Humedad de funcionamiento
0-95 %
Datos Físicos
Dimensiones
87 x 70 x 30 mm
Peso neto
75 g
Cumplimiento
Estándar
EN 55032:2015+A11:2020, EN 55035:2017+A11:2020
Certificaciones del producto
FCC Clase B, CE, UL
Sostenibilidad
RoHS, REACH
Producto disponible para las siguientes regiones:
|
Solicite Una Cotización |