Listado de Productos

Familias de productos SAI

SAI de Delta - Familia Amplon 1 kVA o más
SAI monofásico
SAI de Delta - Familia Ultron 10 kVA o más
SAI en línea trifásico
SAI de Delta - Familia Modulon 20 kVA o más
SAI modular

Tarjeta Mini de contacto seco

Especificaciones técnicas

Modelo
Tarjeta mini de contacto seco
Despliegue
 
Potencia de entrada
8-22 VDC
Consumo de potencia
0,8 W
Temperatura de funcionamiento
0 a 40 °C
Humedad de funcionamiento
10-80%
Datos Físicos
 
Dimensiones
68 x 43 mm
Peso neto
35 g