Listado de Productos
Familias de productos SAI
EnviroProbe
Especificaciones técnicas
Modelo
EMS1000 / EMS1100 / EMS1200
Despliegue
Entrada
BUS Delta EMS2000 o tarjeta SNMP: 12 VDC (clavijas 1 y 4) con tarjeta SNMP de PDU : 5 VDC (clavijas 2 y 4)
Contactos de entrada/salida
● EMS1000
4 entradas (seco/húmedo)
● EMS1100
4 salidas digitales
● EMS1200
2 entradas analógicas, 1 salida analógica y 1 detector de fugas de agua
Temperatura de funcionamiento
● EMS1000
0 a 60°C
● EMS1100/1200
0 a 45°C
Temperatura de almacenamiento
● EMS1000
De -20 a 60°C
● EMS1100/1200
0 a 60°C
Humedad de funcionamiento
0-90 % ± 3 % (sin condensación)
Datos Físicos
Dimensiones (An. x Pr. x Al.)
66 x 33 x 103 mm
Peso neto
● EMS1000
120 g
● EMS1100/1200
130 g
Cumplimiento
Estándar
EN55022 Clase B, EN55024
Certificaciones del producto
CE, UL, cUL
Sostenibilidad
RoHS, REACH
Producto disponible para las siguientes regiones:
|
Solicite Una Cotización |