Listado de Productos
Serie N, Monofásica, 6/10 kVA
Especificaciones técnicas
Modelo
N-6K / N-10K
Topología
Doble conversión en línea
Potencia nominal
● N-6K
6 kVA / 6 kW
● N-10K
10 kVA / 10 kW
Configuración en paralelo
Hasta 4 unidades
Entrada
Tensión nominal
200/ 208/ 220/ 230/ 240 VAC, 1P2W+PE
Rango de tensión(1)
195-280 VAC (100 % carga), 100-195 VAC (con reducción de carga a 50-100 %)
Rango de frecuencia
40-70 Hz
Distorsión armónica total (THDi)
<3%
Factor de potencia
≥ 0,99 (carga completa)
Conexión
Terminal
Salida
Tensión nominal
200/ 208/ 220/ 230/ 240 VAC, 1P2W+PE
Regulación de la tensión
±1 %
Frecuencia
50/60 ± 0,5 Hz
Distorsión armónica total (THDv)
< 2% (carga lineal), < 5% (carga no lineal)
Factor de potencia
Conexión
Terminal
Capacidad de sobrecarga
< 105%: continúa, 105-125%: 2 minutos, 126-150 %: 30 segundos
Relación de cresta de corriente
3:1
Eficiencia
Modo en línea
Hasta un 95%
Modo ECO
Hasta un 98%
Batería
Tipo de batería
VRLA
Tensión nominal
240 VDC(2)
Cantidad
16-22 uds.
Corriente de carga
1,5-8 A seleccionable
Interfaz de Comunicación
Pantalla
Pantalla LCD con indicadores LED
Puerto
USB, RS-232, ranura inteligente, REPO
Alarma sonora
Modo de batería, batería baja, no hay batería/hay que sustituirla, sobrecarga, falla
Apagado de emergencia
Sí
Datos Físicos
Dimensiones (An. x Pr. x Al.)
190 x 390 x 325 mm
Peso neto
● N-6K
10,1 kg
● N-10K
12,7 kg
Dimensiones del embalaje (An. x Pr. x Al.)
300 x 500 x 443 mm
Peso del embalaje
● N-6K
13 kg
● N-10K
15,2 kg
Entorno
Temperatura de funcionamiento
De 0 a 55°C (de 405 a 55°C de disminución de potencia con la carga al 80 %)
Humedad
5-95 % (sin condensación)
Ruido audible
<50 dBA
Altitud
0-1000 m
Temperatura de almacenamiento
-15 a 55 °C
Nivel de estanqueidad
IP20
Cumplimiento
Seguridad
CE, UKCA, TISI, RCM, BIS, KC
Compatibilidad electromagnética
IEC 62040-2
Sostenibilidad
RoHS, REACH
(1) 200/208 V: 176-280 VAC (90 % de carga), 100-174 VAC (con reducción de carga al 40-90 %)
(2) La tensión predeterminada de la batería del modelo KR es de 192 VDC
(2) La tensión predeterminada de la batería del modelo KR es de 192 VDC
Reservado el derecho de modificación del contenido completo sin previa notificación.
Producto disponible para las siguientes regiones:
|
Solicite Una Cotización |