Listado de Productos

  • SAI Delta, Serie N, En línea, 6/10 kVA
  • Serie N, Monofásica, 6/10 kVA

    Introducción

    El SAI de la serie Amplon N 6-10 kVA es una solución monofásica en línea con tecnología pionera que proporciona un factor de potencia de salida unitario y una eficiencia AC-AC máxima de un 95 %. Tiene unas dimensiones extraordinariamente compactas para dejar espacio para otros equipos más importantes como estaciones de trabajo, terminales de punto de venta, cajeros automáticos, equipos de oficina, pequeñas salas de servidores y equipos de producción. La serie Amplon N incluye características de primer nivel como una función de redundancia paralela N+X y el control de velocidad variable del ventilador para garantizar una alta disponibilidad del sistema y el mejor coste total de propiedad.

    Delta N series 6kVA, 10kVA UPS - Rear Panel, LCD panel

    Sectores de aplicación
    SAI Delta, Serie N, En línea, 6/10 kVA -  - Sectores de aplicación