Listado de Productos

  • SAI Delta, Serie N, En línea, 6/10 kVA
  • Serie N, Monofásica, 6/10 kVA

    Funciones y características

    El diseño más compacto y el mejor coste total de propiedad
    Tiene unas dimensiones extraordinariamente pequeñas dentro de su categoría para dejar espacio para equipos más importantes
    Factor de potencia unitario pionero (kVA=kW) para maximizar la disponibilidad de potencia
    Eficiencia de AC-AC inédita de hasta un 95 %, y del 98 % en modo ECO, para conseguir una reducción excepcional del coste de la energía
    La función de regulación automática de la velocidad con control de velocidad del ventilador en varias etapas maximiza la eficiencia del sistema, reduce considerablemente el ruido audible y prolonga la vida útil de los ventiladores
    Alta disponibilidad
    Auténtica topología doble conversión en línea con transferencia instantánea para garantizar una alta fiabilidad
    Configuración paralela para facilitar la expansión y redundancia N+X de hasta 4 unidades
    El controlador de procesador de señal digital (DSP) avanzado proporciona rápidas capacidades de cálculo y un circuito de control simplificado para mayor estabilidad
    La compatibilidad del generador garantiza una alimentación continua y fiable
    Gestión inteligente
    Excelentes comunicaciones locales a través de la pantalla LCD y los indicadores LED intuitivos
    La gestión inteligente de la batería maximiza el rendimiento de la batería y prolonga su vida útil
    Varios tipos de interfaces de comunicación para la supervisión y la gestión