Listado de Productos
Familias de productos SAI
Serie DPH, trifásica, 25 - 75/150/200 kVA/kW
![Serie DPH, trifásica, 25 - 75/150/200 kVA/kW - Delta Delta - Serie DPH, trifásica, 25 - 75/150/200 kVA/kW](/media/download/Modular-UPS-DPH-Series-75-150-200kW-1.jpg.jpg)
Mantenimiento Sencillo
Mantenimiento sencillo
Conexión e intercambio en caliente que simplifican el proceso de mantenimiento.
La arquitectura de conexión e intercambio en caliente de Modulon DPH permite utilizar mejor un diseño modular, consiguiéndose un tiempo de reparación 50% más rápido comparado con los sistemas SAI tradicionales. La modularidad Conectar y listo también elimina el riesgo de un segundo fallo causado por una avería compleja en la comprobación y eliminación de procesos. La fiabilidad de mantenimiento y servicio está garantizada, así como la disponibilidad del sistema.
Arquitectura
Solicite Una Cotización |