Listado de Productos
Familias de productos SAI
Serie DPH, trifásica, 25 - 75/150/200 kVA/kW
![Serie DPH, trifásica, 25 - 75/150/200 kVA/kW - Delta Delta - Serie DPH, trifásica, 25 - 75/150/200 kVA/kW](/media/download/Modular-UPS-DPH-Series-75-150-200kW-1.jpg.jpg)
Eficiencia Excelentes
Rendimiento y eficiencia energéticos excelentes
Rendimiento y eficiencia energéticos excelentes que se convierten directamente en una reducción significativa de costos operativos.
Se han desarrollado dos tendencias clave en el mundo de las operaciones de los centros de datos: demanda de energía y costo de dicha energía. La administración de hoy en día está haciendo frente a la creciente presión para optimizar el rendimiento para sostenibilidad y crecimiento.
Las soluciones SAI de Delta proporcionan uno de los índices de rendimiento y eficiencia energéticos más altos disponibles reduciendo al mismo tiempo el costo. Modulon DPH proporciona energía totalmente nominal (factor de potencia=1, kVA=kW), proporcionando así la máxima capacidad de energía a la carga. Comparado con los sistemas SAI con salida de FP=0,8 y FP=0,9, DPH proporciona un 25% y 11% más de energía, respectivamente. Aparte de eso, el factor de potencia totalmente nominal se consigue gracias a un diseño de inversor “más fuerte” que proporciona mejor protección de energía y calidad a las cargas.
Modulon DPH muestra un rendimiento de energía excelente con una distorsión de armónicos de entrada total baja (iTHD<3%). Su polución de carga reducida aumenta la calidad de la energía, optimiza el redimensionamiento del generador para aumentar los rendimientos de la inversión, reduce los costos de instalación y aumenta el período de vida útil de los valiosos equipos.
Modulon DPH incluye una excelente eficiencia CA-CA de hasta el 96% a mitad de carga y se sitúa entre las más altas de su clase. Además de ahorro de energía, unos niveles de eficiencia más altos también suponen menos disipación de calor, lo que permite reducir los costos de refrigeración.
Rendimiento y eficiencia energéticos excelentes que reducen los costos de operación significativamente. Modulon DPH Combina estas ventajas para proporcionar un alto rendimiento y una protección energética eficiente para maximizar los ahorros operativos para cualquier centro de datos.
Solicite Una Cotización |