Serie DPH, Trifásica, 20-80/ 50-200 kVA (FR)
Especificaciones técnicas
Modelo
DPH-80K-FR / DPH-200K-FR
Potencia nominal
● DPH-80K-FR
20, 40, 60, 80 kVA/kW
Tamaño de la estructura
● DPH-200K-FR
50, 100, 150, 200 kVA/kW
Tamaño de la estructura
Configuración en paralelo
Hasta 8 unidades
Entrada
Tensión nominall
380/ 400/ 415 V de AC, 3P4W+PE
Rango de tensión
305-477 VAC (100 % carga), 229-305 VAC (con reducción de carga a 70-100 %)
Rango de frecuencia
40-70 Hz
Distorsión armónica total (THDi)
< 3 %
Factor de potencia
> 0,99 (carga completa)
Salida
Tensión nominal
380/ 400/ 415 V de AC, 3P4W+PE
Regulación de la tensión
± 1 % (estático)
Frecuencia
50/60 ± 0,05 Hz
Distorsión armónica total (THDv)
≤ 2% (carga lineal), ≤ 5% (carga no lineal)
Factor de potencia
1
Capacidad de sobrecarga
≤125 %: 10 min, ≤ 150 %: 1 min, >150 %: 1 s
Relación de cresta de corriente
3:1
Eficiencia
Modo en línea
Hasta un 96,5%
Modo ECO
Hasta un 99%
Batería
Tipo de batería
VRLA/plomo-ácido abierta/ion-litio
Tensión nominal
±240 V de DC
Cantidad
● DPH-80K-FR
40 unidades
● DPH-200K-FR
30(1)-46 uds. (configurable)
Corriente de carga máxima
● DPH-80K-FR
32 A
● DPH-200K-FR
75 A
Batería interna
● DPH-80K-FR
Opcional, hasta 5 series
● DPH-200K-FR
N/A
Armario de baterías externo (opcional)
En paralelo a 4 armarios(2)
Interfaz de Comunicación
Pantalla
Pantalla táctil en color de 10 pulg.
Puerto
Puerto Modbus (RS-485), REPO, EMS/consola (RJ45), BMS (RS-485), puerto Ethernet x1, contacto seco de entrada x4, contacto seco de salida x6, detección de temperatura de la batería externa x4, interruptor externo/contacto seco de estado del disyuntor x4
Protocolos
SNMP, Modbus RTU, Modbus TCP/IP, HTTP(S), SNTP, SMTP, Syslog, BOOTP, DHCP
Datos Físicos
Dimensiones (An. x Pr. x Al.)
600 x 1109 x 2000 mm
Peso neto
- SAI
● DPH-80K-FR
269 kg
● DPH-200K-FR
275 kg
- Por módulo de alimentación
● DPH-80K-FR
18 kg
● DPH-200K-FR
36,9 kg
- Por módulo de batería(2)
● DPH-80K-FR
32,6 kg
Entorno
Temperatura de funcionamiento
0 a 40 °C
Humedad
0-95 % (sin condensación)
Altitud
0-1000 m
Nivel de estanqueidad
IP20
Cumplimiento
Seguridad
CE, UKCA, RCM, BSMI
Compatibilidad electromagnética
IEC 62040-2
Rendimiento
IEC 62040-3
Sostenibilidad
RoHS, REACH
Características
Prueba de estrés sin necesidad de banco de carga
Estándar
Función de arranque en frío, conversión de frecuencia
Estándar
Predicción de fallos
Estándar
Integración de software con el BMS de las baterías de litio Delta
Estándar
(1) Distorsión armónica total de la tensión de entrada < 1 %
(2) Hasta 10 series de baterías por armario, con 40 uds. de baterías VRLA de 12 V y 9 Ah cada una; 1 serie está compuesta por 4 módulos de batería
(2) Hasta 10 series de baterías por armario, con 40 uds. de baterías VRLA de 12 V y 9 Ah cada una; 1 serie está compuesta por 4 módulos de batería
Reservado el derecho de modificación del contenido completo sin previa notificación.
Producto disponible para las siguientes regiones:
|
Solicite Una Cotización |