Serie DPH, Trifásica, 20-80/ 50-200 kVA (FR)
Introducción
Potencia perfecionada, Todo dentro de 42U!
Experimente soluciones energéticas inigualables con nuestros modelos avanzados de SAI 80K y 200K. El modelo 80K está diseñado para integrar sin problemas una batería en un rack de 42U y ambos modelos cuentan con alta densidad de potencia, fiabilidad excepcional y tolerancia a fallos, lo que lo hace perfecto para centros de datos pequeños y medianos. Disfrute de una eficiencia energética excepcional con una eficiencia de AC-AC de hasta un 96,5 % y un modo ECO exclusivo, lo que garantiza un rendimiento óptimo del sistema. Opte por nuestro SAI modular para una flexibilidad sin igual que se adapta perfectamente a su negocio en crecimiento.
Sectores de aplicación
Producto disponible para las siguientes regiones:
|
Solicite Una Cotización |