• DPH Modulon UPS - UPS modular
  • Serie DPH, Trifásica, 20-80/ 50-200 kVA (FR)

    Funciones y características

    Bajo coste total de propiedad
    La eficiencia de AC-AC de hasta un 96,5 % y hasta el 99 % en el modo ECO optimizan los costes de energía
    Active el modo ECO con una función de agregación de carga que aumenta la eficiencia del sistema
    Extraordinaria densidad de potencia de 50 kW por módulo en una altura de 3U (20 kW/altura de 2U) que ofrece la mejor utilización del espacio
    Aproveche las pruebas de plena carga y batería completa en el propio emplazamiento. Sin necesidad de bancos de carga, sin proceso de optimización de configuraciones y con una reducción de costes eficaz
    Máximo tiempo de actividad
    Los componentes redundantes y el doble bus CAN permiten la máxima disponibilidad del sistema y evitan los puntos únicos de fallo
    Sincronización automática de los módulos de alimentación y de control para evitar el tiempo de inactividad ocasionado por el fallo del módulo de control
    El diseño totalmente modular, con módulo STS, módulo de alimentación y la tarjeta controladora intercambiables en caliente garantizan un tiempo medio de reparación (MTTR) mínimo
    El bypass manual integrado elimina el tiempo de inactividad por mantenimiento
    La función de preaviso de envejecimiento de los componentes clave reduce el riesgo de tiempo de inactividad (opcional)
    Gestión sencilla
    Satisfaga ahora de forma precisa sus necesidades de alimentación de reserva y disfrute de la capacidad para ampliar sin esfuerzo cuando crezca su negocio
    La pantalla táctil a color de 10 pulgadas proporciona un fácil acceso a la información del SAI y un funcionamiento optimizado
    Intuitivo sistema SAI con LCD integrada, batería incorporada e información del entorno visible y fácil de gestionar
    El puerto USB integrado ofrece una conectividad sin dificultades a más de 10 000 registros de datos de diagnósticos de eventos