• UPS de Delta - Familia Amplon
  • Serie RT Gen3, Monofásica, 1/2/3 kVA

    Especificaciones técnicas

    Modelo
    RT-1K / RT-2K / RT-3K
    Topología
    Doble conversión en línea
    Potencia nominal
     
    ● RT-1K
    1 kVA / 0,9 kW
    ● RT-2K
    2 kVA / 1,8 kW
    ● RT-3K
    3 kVA / 2,7 kW
    Entrada
     
    Tensión nominal
    208(1)/ 220/ 230/ 240 VAC, 1P2W+PE
    Rango de tensión
    180/280 VAC (100 % carga), 120-180 y 280-300 VAC (con reducción de carga a 50-100 %)
    Rango de frecuencia
    40-70 Hz
    Factor de potencia
    ≥ 0,99 (carga completa)
    Conexión
     
    ● RT-1/2K
    IEC C14
    ● RT-3K
    IEC C20
    Salida
     
    Tensión nominal
    208(1)/ 220/ 230/ 240 VAC, 1P2W+PE
    Regulación de la tensión
    ±1 %
    Frecuencia
    50/60 ± 3 Hz
    Distorsión armónica total (THDv)
    < 3% (carga lineal)
    Factor de potencia
    0,9
    Conexión
     
    ● RT-1K
    IEC C13 x4
    ● RT-2/3K
    IEC C13 x4 + IEC C19 x1
    Capacidad de sobrecarga
    105-109 %: 10 minutos, 110-129%: 30 segundos, 130-149 %: 3 segundos, ≥ 150 %: 0,5 segundos
    Relación de cresta de corriente
    3:1
    Eficiencia
     
    Modo en línea
     
    ● RT-1/2K
    88%
    ● RT-3K
    90%
    ECO Mode (Modo ECO)
     
    ● RT-1K
    93%
    ● RT-2K
    94%
    ● RT-3K
    95%
    Batería - Estándar(2)
     
    Tipo de batería
    VRLA
    Tensión nominal
     
    ● RT-1K
    24 VDC
    ● RT-2K
    48 VDC
    ● RT-3K
    72 VDC
    Corriente de carga
    1 A
    Batería - Extendido(2)
     
    Tipo de batería
    VRLA
    Tensión nominal
     
    ● RT-1K
    36 VDC
    ● RT-2/3K
    72 VDC
    Configuración en paralelo
    Hasta 4 EBC
    Corriente de carga
    1/ 2/ 4/ 6 A (configurable)
    Interfaz de Comunicación
     
    Pantalla
    Pantalla LCD con indicadores LED
    Puerto
    USB, RS-232, ranura Mini (ideal para conectar tarjetas Mini SNMP, mini Modbus y Mini Relay I/O)
    Datos Físicos
     
    Dimensiones(An. x Pr. x Al.)
     
    ● RT-1K
    438 x 310 x 86 mm
    ● RT-2K
    438 x 410 x 86 mm
    ● RT-3K
    Estándar: 438 x 630 x 86 mm
     
    Extendido: 438 x 460 x 86 mm
    Peso neto
     
    ● RT-1K
    Estándar: 10,6 kg
     
    Extendido: 5,7 kg
    ● RT-2K
    Estándar: 17,9 kg
     
    Extendido: 8,4 kg
    ● RT-3K
    Estándar: 26,6 kg
     
    Extendido: 8,9 kg
    Dimensiones del embalaje (An. x Pr. x Al.)
     
    ● RT-1K
    600 x 500 x 240 mm
    ● RT-2K
    565 x 700 x 240 mm
    ● RT-3K
    Estándar: 600 x 760 x 240 mm
     
    Extendido: 545 x 760 x 240 mm
    Peso del embalaje
     
    ● RT-1K
    Estándar: 13,9 kg
     
    Extendido: 9,4 kg
    ● RT-2K
    Estándar: 22 kg
     
    Extendido: 12,8 kg
    ● RT-3K
    Estándar: 31,5 kg
     
    Extendido: 13,3 kg
    Entorno
     
    Temperatura de funcionamiento
    De 0 a 50 °C (de 40 a 50 °C de disminución de potencia con la carga al 70%)
    Humedad
    10-90% (sin condensación)
    Ruido audible
    ≤ 50 dBA
    Altitud
    0-3000 m (reducción de potencia del 1 %/100 m desde 2000~3000 m)
    Nivel de estanqueidad
    IP20
    Cumplimiento
     
    Seguridad
    CE, UKCA, KC
    Compatibilidad electromagnética
    IEC 62040-2
    Sostenibilidad
    RoHS, REACH
    (1) Reducción de potencia al 70% de carga
    (2) Modelo estándar: baterías integradas; modelo extendido: capacidad para agregar paquetes de baterías externos.

    Reservado el derecho de modificación del contenido completo sin previa notificación.

     

    Tiempo de ejecución

    Modelo de atutonomía estándar

    1 kVA
    Carga 90 W 180 W 270 W 360 W 450 W 540 W 630 W 720 W 810 W 900 W
    Tiempo de respaldo 57,5 26,9 16,8 11,9 9,1 7,3 6,1 3,5 3,5 3,1

    2 kVA
    Carga 180 W 360 W 540 W 720 W 900 W 1080 W 1260 W 1440 W 1620 W 1800 W
    Tiempo de respaldo 61,1 28,3 17,7 12,5 9,5 7,7 6,5 3,5 3,5 3,3

    3 kVA
    Carga 270 W 540 W 810 W 1080 W 1350 W 1620 W 1890 W 2160 W 2430 W 2700 W
    Tiempo de respaldo 67,1 29,4 18,1 12,5 10,3 8,2 6,9 3,5 3,5 3,5
    Unidad: min

    (1) La tabla de tiempo de funcionamiento se calcula a partir del funcionamiento a 25 °C con las baterías totalmente cargadas.

     

    Modelo para tiempo de autonomía extendido

    1 kVA
    Carga 90 W 180 W 270 W 360 W 450 W 540 W 630 W 720 W 810 W 900 W
    UPS+1EBC 87,4 38,2 22,3 15,4 12,0 10,0 8,8 7,7 6,6 5,3
    UPS+2EBC 201,9 96,7 59,2 40,6 29,9 23,2 18,8 15,8 13,7 12,2
    UPS+3EBC 318,3 158,5 100,2 70,5 52,9 41,4 33,5 27,8 23,6 20,4
    UPS+4EBC 435,3 221,2 142,5 102,0 77,6 61,5 50,2 41,8 35,5 30,7

    2 kVA
    Carga 180 W 360 W 540 W 720 W 900 W 1080 W 1260 W 1440 W 1620 W 1800 W
    UPS+1EBC 90,8 39,8 23,3 16,0 12,4 10,4 9,1 8,0 6,9 5,7
    UPS+2EBC 209,3 100,6 61,7 42,3 31,2 24,3 19,7 16,5 14,3 12,7
    UPS+3EBC 329,7 164,6 104,3 73,5 55,2 43,2 35,0 29,0 24,6 21,3
    UPS+4EBC 450,7 229,6 148,1 106,2 80,9 64,1 52,3 43,7 37,1 32,0

    3 kVA
    Carga 270 W 540 W 810 W 1080 W 1350 W 1620 W 1890 W 2160 W 2430 W 2700 W
    UPS+1EBC 58,8 24,9 15,1 11,2 9,2 7,6 5,8 3,3 2,5 2,0
    UPS+2EBC 142,8 65,9 39,2 26,6 19,7 15,6 13,1 11,5 10,3 9,4
    UPS+3EBC 229,5 111,3 68,6 47,3 34,9 27,1 22,0 18,4 15,8 14,0
    UPS+4EBC 317,1 158,0 99,7 70,0 52,4 40,9 33,1 27,5 23,3 20,2
    Unidad: min

    (1) Se pueden conectar en paralelo hasta 4 EBC.
    (2) La tabla de tiempo de funcionamiento se calcula a partir del funcionamiento a 25°C con las baterías totalmente cargadas.

     

    Producto disponible para las siguientes regiones:

    EMEA América Latina
    Std/ Ext Std

    Std: Modelo de atutonomía estándar
    Ext: Modelo para tiempo de autonomía extendido