• UPS de Delta - Familia Amplon
  • Serie RT Gen3, Monofásica, 1/2/3 kVA

    Introducción

    Proteja su sistema perimetral con una solución de alimentación inteligente y económica

    El SAI Amplo de la serie RT de Delta es un SAI de doble conversión en línea resistente que ofrece una protección de alimentación potente con una configuración de rack y torre convertible en tamaño 2U. Con su potencia de salida limpia en onda sinusoidal pura, la serie RT Gen3 puede tratar una amplia gama de inconvenientes de suministro, desde cortes de luz hasta distorsión armónica. Cuente con la tranquilidad de que su dispositivo estará siempre fortalecido y protegido con la serie RT Gen3.

    Delta Amplon RT Gen3 Series 1-3 kVA - LCD and Form Factor

     

    Sectores de aplicación
    SAI Delta, Serie N Gen3, En línea, 1/2/3 kVA -  - Sectores de aplicación

     

    Producto disponible para las siguientes regiones:

    EMEA América Latina
    Std/ Ext Std

    Std: Modelo de atutonomía estándar
    Ext: Modelo para tiempo de autonomía extendido