• UPS de Delta - Familia Amplon
  • Serie RT Gen3, Monofásica, 1/2/3 kVA

    Funciones y características

    Alta disponibilidad
    Auténtica topología doble conversión en línea con transferencia instantánea a modo batería
    Con un funcionamiento de hasta 50°C que se adapta a distintos entornos
    Su magnífica capacidad de sobrecarga le permite soportar periodos de sobrecarga
    ECO con bajo coste total de propiedad
    El factor de potencia de salida de 0,9 proporciona más capacidad de carga
    Con una eficiencia de hasta el 90 % en el modo en línea y del 95 % en el modo ECO que contribuye a conseguir ahorro energético significativos
    Puede trabajar en entornos eléctricos hostiles con un amplio rango de tensión de entrada para minimizar el uso de la batería
    Gestión sencilla
    Configuración de rack y torre convertible con pantalla LCD giratoria
    La pantalla LCD y la interfaz intuitiva ofrecen una supervisión y configuración sencilla
    Excelentes comunicaciones locales a través de la pantalla LCD giratoria
    Conectividad del software de gestión inteligente a través de RS-232, ranura Mini o puerto USB para una supervisión y configuración remota
     

    Producto disponible para las siguientes regiones:

    EMEA América Latina
    Std/ Ext Std

    Std: Modelo de atutonomía estándar
    Ext: Modelo para tiempo de autonomía extendido