Listado de Productos
Familias de productos SAI
Serie N, monofásico, 1/2/3 kVA
![](/media/download/Amplon-N-1-3kVA-UPS-new.jpg.jpg)
Características
Disponibilidad
Topología de doble conversión en línea verdadero y tiempo de transferencia a baterías "cero", asegurando la alta disponiblidad.
Avanzado control DSP (Digital Signal Processor) para una rápida capacidad de procesamiento y un circuito de control simplificado para una estabilidad mejorada.
Amplio rango de voltaje de entrada permite el trabajo de la UPS en ambientes eléctirocos exigentes.
Compatible con Generador, garantizando energía continua y confiable.
"Verde" con bajo TCO
Alto factor de potencia de entrada (> 0.99) y bajo distorsión armónica de entrada (iTHD < 3%) protege la inversión "aguas arriba".
Factor de potencia de salida 0.9 ofrece una mayor capacidad de carga.
Eficiencia AC-AC hasta del 93% y la alta eficiencia del 91% al 50% de carga, resulta en un marcado ahorro de costos energéticos.
Diseño compacto que ahorra más espacio para equipos críticos.
Gestión inteligente
Excelente interfaz a través de la pantalla LCD.
Gestión inteligente de la batería maximiza el rendimiento y sostiene la vida útil de la batería.
Mini ranura "slot" y puerto USB mejora el monitoreo y la gestión del UPS.
Solicite Una Cotización |