产品清单
台达“微模块”成就电信 IDC 可靠服务

IDC(Internet Data Center),即互联网数据中心。它伴随着互联网不断发展的需求而迅速发展,成为了中国互联网产业中不可或缺的重要一环。它为互联网内容提供商(ICP)、企业、媒体和各类网站提供大规模、高质量、安全可靠的专业化服务器托管、空间租用、网络批发带宽以及ASP、EC等业务,以及提供7X24小时专人监控维护,堪称互联服务的坚固磐石。
作为全球用户规模、网络规模领先的通信运营商,中国电信在各地不断进取,提供具备一流基础设施、专业化的运营管理的IDC机房。台达微模块数据中心,也获选为中国电信在某省的九大IDC之一打造快速建制,绿色节能的IDC机房。
由于过往机房均采用传统的建设方式,存在着:耗能高、可用性差、建设周期长等问题,电信对这座会“承担着为重要的政企客户提供IDC服务”的新机房提出了绿色节能、高可用性、快速建设的明确需求。
台达针对电信的要求,分别从高可用性、快速建制和绿色节能三方面出发,所提供的设计方案对电信客户而言,是一个全新概念的IDC机房。
机房共由四个微模块组成,每个微模块自成一体,可构成一个独立完整的IDC空间。每个微模块均包含:机柜式精密空调、高兼容智能配电柜、高密度机柜、预工程化的机柜顶部走线模块、PDU、气流遏制系统、机房监控管理系统等。与传统建设的机房来比,是一个极具创新性的微模块IDC机房。
整个机房具有先进、节能、高可用、可快速建设等优势,系统具有可扩充性、可管理性、可维护性、高集成度、易于维护的特点,代表着现代数据中心所需的“行业最佳”的实践方案。
建成后的微模块IDC机房与传统机房相比,更具备如下显著优势:
- 随需扩容、逐步增长的设计,满足IDC托管服务的不断增长而带来的机房容量增加;
- 热通道封闭的设计、EC风机空调的运用、低载高效的配电系统,让客户机房的能耗大幅降低,达到绿色节能;
- 整体机房建制的理念,集成一体化和结构模块化,保证了机房的高可用性和易管理性;
- 一致的产品外观、标准化的产品尺寸与模块化的方案规划,区别于以往各环节拼凑的建制方式。
该项目可谓是台达微模块数据中心在IDC领域的一次完美实践。采用工厂预制,为快速部署节省了大约1/3的时间;微模块化架构,可实现未来机房容量的轻松扩容;多种节能技术的采用,相比传统机房,制冷效率提升12%以上,达到绿色节能。对于大型IDC而言,在不知未来客户需要多少台机柜、什么样的供电等级、客户要求短时间增加业务等情况下,采用微模块数据中心是最佳选择。