产品清单
台达为 Miran 公司圣彼得堡数据中心打造客制化整体解决方案

俄罗斯Miran 公司是知名的IT服务商,提供多样化服务,如公司数据中心设备的安装、虚拟及专用服务器、模块化数据中心、电话连接及因特网存储。其客户群覆盖中小型企业,俄罗斯国内以及国外大型厂商,提供的IT服务可靠性及效率曾荣获 PCI-DSS 国际认证的肯定。
伴随着客户需求的变化,Miran 公司也决定开始全新的业务线----提供服务器代管服务。最初,服务器仅安装于 600 mm 宽的机柜中。在随后的发展中,由于需使用非标准规格的高密度服务器,Miran公司决定采用台达 800 mm 宽的机柜,有效空间增加及孔洞式散热是台达模块化机柜的特色,分离式后门设计缩小各排机柜间的通道,让技术维护更加简便。
此外,为确保服务器能有效的将多余热能排出,Miran公司也在服务器托管数据中心安装了台达列间精密空调 RowCool 系列。选择搭载湿度控制的 RowCool 空冷式机型,冷却能力为 35 kW。该方案最与众不同的地方在于结合室内及室外装置,因此能以低营运费用提供高能源效率。此外,高冷却能力可缩减购买额外冷却设备的支出,而其精巧的尺寸也为数据中心节省使用空间。遇到产热增加的状况时,这样的空调设计能让客户在通道中加装更多空调系统。
对任何机构来说,服务器的正常运行将直接决定其营运效率与获利,因而,Miran 公司作为IT服务商,也特别重视确保数据中心设备作业不间断的解决方案。这至关重要,因为其部分服务,如服务器及电信系统的实体布局,须仰赖全年无休、不间断的电力供应及空调方能提供。为满足数据中心的散热及冷却需求,Miran公司又选择了台达的三相 Ultron 产品线 HPH 系列UPS系统,额定功率为 120 kVA。这款在线式双转换UPS系统能确保高 AC-AC 效能,且输出功率因子相当于 1。N+X 备援能力提升系统的可靠性,宽广的输入电压范围使系统能在电力质量高度不稳定的电网中运作,也可减少使用电池的机会,从而延长电池的使用寿命。辅助电源的备援设计及风扇也让整个系统更稳定。
Miran 公司首席工程师 Vitaliy Nikolayev总结说:“我们的主要目标是为客户提供全年无休的支持,并确保数据中心有效、无间断地运作。这正是我们选择设备供货商时总是如此谨慎的原因。我们公司不断开发并研究市场上最先进的技术及机型,已多次选用台达产品,而我们每次都对自己的选择感到相当满意。对我们而言,最关键的决定因素在于台达产品质量优良,而支持团队的服务快速有效且令人满意。这些也是我们打算在未来继续与台达合作的原因。”
伴随着高可靠性的IT服务不断提升,Miran 公司的客户服务需求也陆续增加,下一阶段,Miran公司还在将继续采用台达UPS解决方案扩容其IT机柜。