模块化 UPS - DPH系列, 三相不斷電系統, 50-500 kVA

技术规格

型号
DPH 300 / DPH 500 / DPH 600
额定功率
 
DPH 300
100, 150, 200, 250, 300 kVA
 
100, 150, 200, 250, 300 kW
 
模块数量 : 多达 6 台
DPH 500
300, 350, 400, 450, 500* kVA
 
300, 350, 400, 450, 450 kW
 
模块数量 : 多达 9 台
DPH 600
500, 550, 600 kVA
 
500, 550, 600 kW
 
模块数量 : 多达 12 台
输入
 
额定电压
220/380V, 230/400V, 240/415V (三相四线+地线)
电压范围
176 ~ 276 Vac (全载)
谐波失真
< 3%**
功率因数
> 0.99
频率范围
40 ~ 70 Hz
输出
 
额定电压
220/380V, 230/400V, 240/415V (三相四线+地线)
电压谐波失真
≤ 0.5% (线性负载)
电压精度
±1% (静态)
频率
50/60 ± 0.05 Hz
过载能力
≤ 125% : 10 分钟
 
≤ 150% : 1 分钟
 
>150%: 1 秒
显示器
10寸彩色触控屏
界面
 
标配
RS232 x 1, 并机口x 4, USB type A x 2, USB type B x 1, MODBUS x 1, 智能卡插槽 x 1, REPO x 1, EPO x 1, 输入干接点 x 4, 输出干接点 x 6, 电池温度侦测 x 4, 外部开关侦测 x 4, BMS (RJ45) x 1, Ethernet x 1
选配
继电器 I/O 卡, 电池柜温度传感器电缆
安规认证
 
安全
CE
效率
 
AC-AC 模式
最大 96.5%
ECO经济模式
99%
电池
 
额定电压
±240 Vdc
浮充电压
±272V (可调整范围 204V to 312V)
电池深度放电保护功能
环境
 
环境温度
0 ~ 40 ℃
相对湿度
0 ~ 90% (不凝结)
IP 等级
IP 20
其他功能
 
并联冗余和扩充
模块和系统冗余
紧急关机
远程 (默认) 与近端(可选)
电池启动
整机规格
 
尺寸 (宽x深x高))
DPH 300/500 : 600 x 1100 x 2000 mm
 
DPH 600 : 1200 x 1100 x 2000 mm
重量 : UPS 系统 (无电源模块)
DPH 300: 311 kg
 
DPH 500: 317 kg
 
DPH 600: 605 kg
重量 : 50kW 电源模块 (可选)
36 kg
* 电源模块的功率等级可通过触摸屏调节到50kVA或55.6kVA
** 当输入vTHD小于1%时

所有规格如有更改,恕不另行通知

询价联络
*
*
公司名称 *
头衔 *
电子邮箱 *
电话 *
省份
国家 *
产品线 *
信息 *
订阅电子报 *
 

top