模块化 UPS - DPH系列, 三相不斷電系統, 50-500 kVA

产品特点

优秀的性能表现
业内领先的单位模块功率密度,即3U空间内达到50kW/模块,并且实现了500kVA的最小占位面积,从而达到了极限可用性
AC-AC运作效率优异,峰值达96.5%,在ECO经济模式下更高达99%
绿色节能模式使负载集中在某些模块,使整机效率更加优化
高可用
全模块化设计与热插拔键模块,可确保平均修复时间(MTTR)接近于零且无停机风险
辅助电源、监控模块、通讯总线等具有冗余设计功能,避免单点故障
凭借最高8单元4.8MVA总容量的逐步扩容方案,模块化UPS可实现与您的业务共同增长
高可管理性
易操作的10吋彩色触摸屏,可实现UPS简易化本地管理
通过UPS的10吋超大显示屏,可将如安保、水、火灾和温度等环境信息集成到UPS中进行简易监控
UPS可选配外部电池管理系统,支持电池信息集成到UPS中,并通过UPS的超大显示屏实现监控
询价联络
*
*
公司名称 *
头衔 *
电子邮箱 *
电话 *
省份
国家 *
产品线 *
信息 *
订阅电子报 *
 

top